汽车类 USB 充电端口控制器和电源开关

TPS2546-Q1 不推荐用于新设计
虽然我们会继续生产此产品供先前的设计使用,但不推荐在新设计中使用此产品。请考虑从这些替代产品中选择一款:
open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
TPS254900A-Q1 正在供货 带 VBATT 短路保护功能的汽车类 USB 主机充电器 This product has higher quality reliability with Polyimid layer, provides short-to-battery and IEC ESD protection.

产品详情

Product type Charge port controller Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 5.5 Continuous current (max) (A) 2.5 Current limit (A) 0.25 to 3 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Enable Active High Number of switches 1 Current limit accuracy at 1 A 0.1 Rating Automotive
Product type Charge port controller Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 5.5 Continuous current (max) (A) 2.5 Current limit (A) 0.25 to 3 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Enable Active High Number of switches 1 Current limit accuracy at 1 A 0.1 Rating Automotive
WQFN (RTE) 16 9 mm² 3 x 3
  • 符合 AEC-Q100
    • 器件人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 H2
    • 器件充电器件模型 (CDM) ESD 分类等级 C5
  • 工作电压范围:4.5V 至 5.5V
  • 针对未连接至充电下游端口 (CDP) 的器件的自动标准下行端口 (SDP) 和 CDP 切换
  • 符合 USB 电池充电技术规范 1.2 的 D+/D- CDP 和专用充电端口 (DCP) 模式
  • 符合中国电信业标准 YD/T 1591-2009 的 D+/D- 短接模式
  • 在非 BC1.2 器件中自动选择充电模式
    • D+/D– 分配器模式 2/2.7V 和 2.7/2V
    • D+/D- 1.2V 模式
  • 支持睡眠模式充电以及由鼠标和键盘唤醒
  • S4 和 S5 状态中的负载检测支持智能电源管理
  • 73mΩ(典型值)高侧 MOSFET
  • 可调电流限值高达 3A(典型值)
  • 最大器件电流
    • 当器件被禁用时为 2µA
    • 当器件被启用时为 270µA
  • 与 TPS2543 插槽和物料清单 (BOM) 兼容
  • 16 引脚超薄四方扁平无引线封装 (WQFN)(3 × 3) 封装

应用范围

  • 车载
  • USB 端口(主机和集线器)
  • 笔记本和台式机
  • 通用墙式充电适配器

  • 符合 AEC-Q100
    • 器件人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 H2
    • 器件充电器件模型 (CDM) ESD 分类等级 C5
  • 工作电压范围:4.5V 至 5.5V
  • 针对未连接至充电下游端口 (CDP) 的器件的自动标准下行端口 (SDP) 和 CDP 切换
  • 符合 USB 电池充电技术规范 1.2 的 D+/D- CDP 和专用充电端口 (DCP) 模式
  • 符合中国电信业标准 YD/T 1591-2009 的 D+/D- 短接模式
  • 在非 BC1.2 器件中自动选择充电模式
    • D+/D– 分配器模式 2/2.7V 和 2.7/2V
    • D+/D- 1.2V 模式
  • 支持睡眠模式充电以及由鼠标和键盘唤醒
  • S4 和 S5 状态中的负载检测支持智能电源管理
  • 73mΩ(典型值)高侧 MOSFET
  • 可调电流限值高达 3A(典型值)
  • 最大器件电流
    • 当器件被禁用时为 2µA
    • 当器件被启用时为 270µA
  • 与 TPS2543 插槽和物料清单 (BOM) 兼容
  • 16 引脚超薄四方扁平无引线封装 (WQFN)(3 × 3) 封装

应用范围

  • 车载
  • USB 端口(主机和集线器)
  • 笔记本和台式机
  • 通用墙式充电适配器

TPS2546-Q1 是一款具有集成 USB 2.0 高速数据线路 (D+/D-) 开关的 USB 充电端口控制器和电源开关。 TPS2546-Q1 在 D+ 和 D- 上提供电子签名,以支持充电系统配置,如同本数据表 所述。 德州仪器 (TI) 使用 TPS2456-Q1 器件来测试常见手机、平板电脑和媒体器件的充电以确保与 BC1.2 和非 BC1.2 兼容器件的兼容性。

除了为常见器件充电,TPS2456-Q1 器件还支持两个独特的电源管理特性:即通过 STATUS 引脚实现电源唤醒和端口电源管理 (PPM)。 电源唤醒可在 S4 或 S5 充电过程中实现电源控制,而 PPM 能够在多端口应用中管理端口电源。 此外,TPS2546-Q1 器件完全支持由鼠标或键盘(包括低速和全速)实现的系统唤醒(从 S3 中唤醒)。

TPS2456-Q1 73mΩ 配电开关用于有可能遇到高电容负载和短路的应用。 两个可编程电流阀值为设置电流限值和负载检测阀值提供了灵活性。

TPS2546-Q1 是一款具有集成 USB 2.0 高速数据线路 (D+/D-) 开关的 USB 充电端口控制器和电源开关。 TPS2546-Q1 在 D+ 和 D- 上提供电子签名,以支持充电系统配置,如同本数据表 所述。 德州仪器 (TI) 使用 TPS2456-Q1 器件来测试常见手机、平板电脑和媒体器件的充电以确保与 BC1.2 和非 BC1.2 兼容器件的兼容性。

除了为常见器件充电,TPS2456-Q1 器件还支持两个独特的电源管理特性:即通过 STATUS 引脚实现电源唤醒和端口电源管理 (PPM)。 电源唤醒可在 S4 或 S5 充电过程中实现电源控制,而 PPM 能够在多端口应用中管理端口电源。 此外,TPS2546-Q1 器件完全支持由鼠标或键盘(包括低速和全速)实现的系统唤醒(从 S3 中唤醒)。

TPS2456-Q1 73mΩ 配电开关用于有可能遇到高电容负载和短路的应用。 两个可编程电流阀值为设置电流限值和负载检测阀值提供了灵活性。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有负载检测功能的USB 充电端口控制器和电源开关 数据表 (Rev. A) 最新英语版本 (Rev.B) PDF | HTML 2013年 12月 28日
选择指南 USB Type-A Power Switch and Charging Controller Selector Guide (Rev. F) 2018年 5月 24日
应用手册 Effective System ESD Protection for TPS254x USB Charging Port Controllers 2016年 6月 3日
应用手册 TPS2546/TPS2546-Q1 Production Silicon Checklist 2015年 7月 27日
应用手册 带有线路补偿功能的车载USB充电器的设计 2014年 10月 4日
应用手册 Step-Down Converter with Cable Voltage Drop Compensation 2014年 6月 26日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

参考设计

PMP4425 — 具有线路压降补偿的车用 USB 充电器的参考设计

PMP4425 参考设计提供了用于评估和验证 USB 充电器的详细数据,这一过程使用了 USB 充电控制器、降压转换器和分流放大器。另外,此设计展示了提供电池短路保护的汽车 USB 充电端口。借助于分流放大器,该设计能够在智能手机/平板电脑使用长约 2-3 米的电缆连接到 USB 充电器时补偿电压降的影响。由于可编程电流限制高达 2.1 A、该设计支持符合 BC 1.2 标准的器件以及 D+/D- 分频器模式为 2.7V/2.7V 和 1.2V,因此该设计支持几乎所有主要智能手机/平板电脑制造商的合规性要求。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00160 — 具有线路压降补偿的车用 USB 充电器的参考设计

该设计可将8V-42V直流输入转换成5.1V输出,并受TPS2546-Q1可编程电流保护开关保护。其具有的握手协议可为智能手机/平板/手持式设备实现快速充电。通过检测负载电流,并调节DC/DC输出电压,该设计可实现线性USB线缆压差补偿功能,以保持USB端口电压在限定范围内。该设计适用于车载式主机和远端USB集线器等设备。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
WQFN (RTE) 16 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频