TPS2513
- 依照 USB 电池充电技术规格,修订版本 1.2 (BC1.2),支持 USB DCP D+ 线路短接至
D- 线路 - 依照中国电信行业标准 YD/T 1591-2009,支持短接模式(支持 D+ 线路接至 D- 线路)
- 支持在 D+ 线路上施加 2.7V 电压,在 D- 线路上施加 2V 电压的 USB DCP(或者是在 D+ 线路上施加
2V 电压,在 D- 线路上施加 2.7V 电压的 USB DCP) - 支持在
D+ 和 D- 线路上施加 1.2V 电压的 USB DCP - 自动为连接的器件切换 D+ 和 D- 线路连接
- 双 USB 端口控制器,TPS2513
- 单 USB 端口控制器,TPS2514
- 工作电压范围:4.5V 至 5.5V
- 采用小外形尺寸晶体管 (SOT)23-6 封装
TPS2513 和 TPS2514 是 USB 专用充电端口 (DCP) 控制器。 一个自动检测特性监控 USB 数据线路电压,并且自动在数据线路上提供正确的电气特征,来在下列专用充电系统配置中为兼容器件充电:
分压器 1 DCP,被要求在 D+ 和 D- 线路上分别施加 2V 和 2.7V 电压 分压器 2 DCP,被要求在 D+ 和 D- 线路上分别施加 2.7V 和 2V 电压BC1.2 DCP,被要求将 D+ 线路短接至 D- 线路中国电信标准 YD/T 1591-2009 短接模式,被要求将 D+ 线路短接至 D- 线路D+ 和 D- 线路上的电压均为 1.2V技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | USB 专用充电端口控制器 数据表 (Rev. A) | 最新英语版本 (Rev.D) | PDF | HTML | 2013年 7月 1日 | |
应用手册 | Effective System ESD Protection Guidelines:TPS251x USB Charging Port Controllers | 2016年 7月 19日 | ||||
EVM 用户指南 | TPS2513EVM-527 (Rev. B) | 2013年 10月 10日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS2513EVM-527 — TPS2513 双通道自动检测 USB 充电控制器评估模块
The Texas Instruments TPS2513EVM-527 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS2513 Dual Channel, Auto Detect USB Charging Controller. The EVM contains input and output connectors as well as control jumpers to ease evaluation of device features
用户指南: PDF
仿真模型
TPS2513 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SLVM877A.ZIP (39 KB) - PSpice Model
参考设计
PMP8817 — 用于平板电脑和智能手机的 85VAC-265VAC 输入、5V@4A 双端口充电器
This reference design is capable of charging two devices at 2A each with over 85% efficiency. The UCC24610 synchronous rectifier controller and CSD18533Q5A FET reduce the rectifier loss and provide ultra-high efficiency with a minimal increase in cost. The UCC28700 primary-side regulated (...)
测试报告: PDF
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 6 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点