TPS2459EVM 的特性
- 一个 TPS2459 全功能 AdvancedMC™ 插槽控制器器件
- USB 转 I2C 接口适配器
- 编程和感应电阻器 (12V)
- 低 RDS(ON) 导通和阻断 FET (12V)
- 用于连接外部电源和可选负载的输入和输出电源插孔
- 高达 880µF (4 x 220µF) 跳线负载电容器,用于模拟有效载荷电源输出大容量电容
- 用于电源管理通道的 150µF 跳线负载电容器
- 地址设置 DIP 开关
- 通过滑动开关驱动实现使能输入
- 扩展端口接头
- 与 Windows 兼容的 EVM GUI
TPS2459EVM 的说明
全功能 AdvancedMC™ 插槽控制器评估模块 (EVM) 是一个 PCB 平台,供用户了解德州仪器 (TI) TPS2459 集成电路 (IC) 的特性和运行情况。TPS2459 全功能 AdvancedMC™ 插槽控制器管理一个 12V 和一个 3.3V 电源轨,具有浪涌和故障电流限制、FET ORing、输入 UVLO 保护、逻辑电平使能输入和 I2C 接口。12V 电源轨的电流控制功能具有高度可编程性,包括独立的电流限制和快速跳变阈值。通过 I2C 接口可访问系统级计时和其他控制参数,并读回 FET 和输出轨状态。此外,3.3V 通道的电流感应、导通和阻断 FET 已完全集成到器件中。基于 TPS2459 的电源管理应用可通过轻松配置,满足高级夹层卡 (AdvancedMC™) 模块的 12V 和 3.3V 控制要求。承载卡上包含的每个器件都会根据先进电信计算架构 (ATCA™) 规范 PICMG 3.0 的要求,对 AdvancedMC™ 插槽进行全面的电源控制。另外,对 12V 电源轨的输入电源 FET ORing 控制有助于在微型电信计算架构 (MicroTCA™) 系统中实现高效的冗余电源。