TPS2388EVM-612 的特性
- 四个 IEEE802.3at,支持 1000BASE-T 的类型 2 (30W) 端口(千兆位以太网数据直通)
- 两个支持 1000BASE-T 的非标准,高功率端口(千兆位以太网数据直通)
- 100% 通过 Sifos 合规性测试
- 从 USB2ANY 或 MSP-EXP430G2 到两个 TPS2388PW 器件的板载 I2C 接口
- 单路直流电源输入,板载 3.3V 稳压器,端口 ON 状态 LED 和用户测试点
TPS2388EVM-612 的说明
TPS2388EVM-612 具有八通道 TPS2388 特点,是符合 IEEE 802.3at 标准的 PoE PSE 控制器。此 EVM 由母板 (TPS2388EVM-612) 和包含一个 TPS2388 器件的子板 (TPS2388EVM-016) 组成。TPS2388EVM-612 为 TPS2388EVM-016、MSP-EXP430G2 (LaunchPad™) 和 USB2ANY(USB 接口适配器)提供多端口基础平台接口。