TPS23861EVM-612 的特性
- 主板/子板配置,支持 4 个 2 型 (30W) 端口和 2 个 4 对端口 (60W)。
- TPS23861EVM-612 接受 MSP-EXP430G2 (MSP430 LaunchPad) EVM 管理 TPS23861 的电源。可申请获取 MSP430 的基本电源管理器固件。
- 使用 Roadrunner GUI 将 TPS23861EVM-612 与 USB-TO-GPIO 及 PC 进行交互。
- 默认模式为自动模式(表示无需主机控制)
- 提供多种 PD 负载。
TPS23861EVM-612 的说明
TPS23861EVM-612 采用 TPS23861 PSE 控制器,支持 2 型和高功率四对 PD 负载。