TPS23861
- IEEE 802.3at 四端口 PSE 控制器
- 自动检测,分类
- 自动开启和断开
- 255mΩ 高效感应电阻器
- 引脚支持双层 PCB
- 开尔文电流感应
- 4 点检测
- 自动模式(出厂自带)
- 无需设置外部终端
- 无需进行初始 I2C 通信
- 半自动模式(由 I2C 命令
- 连续识别和分类
- 满足 IEEE 400ms TPON 规范
- 快速端口关断输入
- 结合系统参考代码一起使用时的性能最佳http://www.ti.com.cn/product/cn/TPS23861/toolssoftware
- 可选 I2C 控制和监控
- 温度范围:–40°C 至 125°C
- 9.8mm x 6.6mm TSSOP 28 封装
TPS23861 是一款易于使用的灵活 IEEE802.3at PSE 解决方案。该器件在出厂后,无需借助任何外部控制即可自动管理四个 802.3at 端口。
TPS23861 自动检测具有有效签名的供电器件 (PD),根据分类确定供电需求,并施加电源。支持针对类型 2 PD 的两事件分类。TPS23861 支持直流断开和外部场效应晶体管 (FET) 架构,从而使得设计人员能够在尺寸、效率和解决方案成本需要之间作出平衡。
独特的引脚分配可通过逻辑分组和 I2C 以及电源引脚的上下清晰区分来实现 2 层 PCB 设计。这提供了同类产品中最佳的热性能、Kelvin 精度和低构建成本。
除了自动运行模式外,TPS23861 还可通过 I2C 控制实现半自动模式,从而实现精确监视和智能电源管理。无论是在半自动模式还是自动模式下,都能够保证 400ms TPON 规范值。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 12 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TPS23861 IEEE 802.3at 四端口以太网供电 PSE 控制器 数据表 (Rev. I) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.I) | PDF | HTML | 2019年 10月 14日 |
应用简报 | Using the TPS23861 and TPS23882B in Autonomous Mode Features and Benefits | PDF | HTML | 2021年 7月 30日 | |||
选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. R) | 2018年 6月 25日 | ||||
EVM 用户指南 | TPS23861EVM-612: Auto-Mode Evaluation Module for TPS23861 (Rev. E) | 2018年 4月 24日 | ||||
应用手册 | Lightning Surge Considerations for PoE Power Sourcing Equipment Devices | 2017年 2月 20日 | ||||
技术文章 | Make your PSE system smarter and more efficient | PDF | HTML | 2017年 2月 16日 | |||
应用手册 | TPS23861 VDD Power Solutions | 2016年 8月 24日 | ||||
应用手册 | TPS23861 Power-On Considerations | 2015年 7月 21日 | ||||
EVM 用户指南 | TPS23861EVM-612:针对TPS23861 的自动模式评估模块 (Rev. B) | 最新英语版本 (Rev.E) | 2014年 8月 1日 | |||
应用手册 | SIFOs 802.3at Conformance Report, v 4.0.77, TPS23861 | 2014年 6月 11日 | ||||
应用手册 | University of New Hampshire Interoperability Lab Interoperability Test, TPS23861 | 2014年 6月 11日 | ||||
应用手册 | University of New Hampshire Interoperability Lab Conformance Test, TPS23861 | 2014年 4月 25日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS23861EVM-612 — TPS23861EVM:TPS23861 四路 IEEE 802.3at 以太网供电 PSE 控制器评估模块
TPS23861EVM-612 采用 TPS23861 PSE 控制器,支持 2 型和高功率四对 PD 负载。
驱动程序或库
SLVC460 — TI-USB Serial-Adapter-API and README file
支持的产品和硬件
产品
电源设备
软件
应用软件和框架
评估模块 (EVM) 用 GUI
SLVC572 — PI-Commander EVM GUI
支持的产品和硬件
产品
电子保险丝和热插拔控制器
电源设备
硬件开发
评估板
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计
TIDA-00290 — PoE PSE Type 2 (30W) IEEE 802.3at 完全自主的四端口解决方案
该参考设计是完全自主的 IEEE802.3at 2 类 (30W) 以太网供电 (PoE) 4 端口电源设备 (PSE)。提供了两个非标准大功率端口 (< 60W) 的附加配置。两种配置都支持在 1000BASE-T 端口中传输千兆位以太网数据。
该参考设计由两个板构成:
- 主板 (TPS23861EVM-612)
- 子板 (TPS23861EVM-613)
子卡具有两个 TPS23861 IEEE 802.3at PoE PSE 控制器器件。主板提供一个用于连接子板的多端口基础平台接口。此外,主板还提供了用于连接两个可选板的接口:MSP-EXP430G2 (...)
原理图: PDF
参考设计
TIDA-010046 — 采用 IEEE 802.3at 1 类 (≤ 12.95W) PoE-PD、符合 EMC 标准的 10/100Mbps 以太网 PHY 参考设计
此参考设计经过优化,适用于 10Mbps 至 100Mbps 带宽,使用低功耗以太网物理层 (PHY) DP83825,支持 150m CAT5e 电缆长度,该长度超出了标准以太网距离限制 100m(328 英尺)。此设计使用 IEEE802.3at 1 类 (13W) PoE-PD TPS23755 器件和采用集成式初级侧调节的反激式直流/直流控制器,通过以太网电缆进行电力输送和数据通信。此参考设计针对辐射发射、ESD 和 EFT 进行了预合规性测试。
参考设计
TIDA-00465 — 单端口、以太网供电、Type 2 自动模式 PSE
TIDA-00465 是在小型封装中使用 TPS23861 作为单端口 2 型 PoE 自动模式 PSE 的应用。此设计可以向任何以太网电缆供电,使 PoE 供电的负载达到 30W。
参考设计
TIDA-01411 — 2 类 PoE PSE、6kV 雷电浪涌参考设计
此参考设计基于 TI TPS23861 供电设备 (PSE) 控制器,为以太网供电 (PoE) PSE 系统提供雷电浪涌保护解决方案。实施这种保护的必要性通常取决于 PSE 的目标运行环境和 PSE 的固有隔离特性。对于工业(NVR、DVR 等)和电信(以太网交换机、网关等)应用,雷电浪涌保护是系统中的重要设计考虑因素。
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 28 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。