TPS23754EVM-383 的特性
- 获得以太网联盟认证,可接收 4 类电源
- 高效、通用的市场设计
- 自驱动、二次侧同步整流
- 以太网供电 (PoE) 时输出功率为 25W,通过 48V 适配器供电时输出功率为 30W
- 使用 PoE 或外部适配器供电 (48V)
- 12V 输出电压
TPS23754EVM-383 的说明
TPS23754EVM-383 包含适用于 TPS23754 4 类 (25.5W) PoE PD + PWM 控制器的评估和参考电路。TPS23754 适用于采用隔离式转换器拓扑的宽输入电压应用(24V 至 60V),并符合 IEEE 802.3at 以太网供电 (PoE) 标准。该有源钳位正向 (ACF) EVM 专为高效应用而设计,且包含输入和输出电源连接器以及一组用于电路评估的板载测试点。另提供同步反激式 5V 25W EVM (TPS23754EVM-420)。