TPS22968NEVM 的特性
- 可使用外部电容器设置上升时间
- 通过 VIN、VOUT、VBIAS、ON 引脚的连接点以及 SENSE 连接来准确测量 VIN 和 VOUT 电压
- 提供了高电流连接终端,可实现最大 4A 连续开关电流运行
- VIN 输入电压范围:0.8V 至 5.5V
- VBIAS 电压范围:2.5V 至 5.5V
TPS22968NEVM 的说明
TPS22968N 器件是一款双通道开关,工作电压范围为 0.8V 至 5.5V。每个通道都能处理 4A 的连续电流。TPS22968N 器件通过 TPS22968NEVM 模块进行演示。此双路负载开关器件可使用 TPS22968NEVM 配置为双路开关或并联开关。