TPS22967EVM-023 的特性
- 输入电压范围:0.8V 至 5.5V
- 支持使用 1.2V/1.8V/2.5V/3.3V 逻辑电平
- 输入电流范围:0A 至 4A
- 可配置上升时间
- 快速输出放电 (QOD)
TPS22967EVM-023 的说明
德州仪器 (TI) 的 TPS22967EVM-023 评估模块 (EVM) 可帮助设计人员评估 TPS22967 的性能,后者是一款具有控制启动功能和超低导通电阻的 4A 负载开关。该 EVM 可让用户在不同的负载条件下施加 0.8V 至 5.5V 的输入电压。在该 EVM 上可监控输出、输入和开关波形。