TPS22965WDSGQ1EVM 的特性
- 输入电压范围:0.8V 至 5.7V
- VBIAS 电压范围:2.5V 至 5.7V
- 输入电流范围:0A 至 4A
- 可使用外部电容器设置上升时间
- 可接入 VIN、VOUT 和 ON 引脚
- VIN 和 VOUT 感应引脚可测量从 VIN 到 VOUT 的压降,并计算电阻
TPS22965WDSGQ1EVM 的说明
TPS22965-Q1 器件是一款单通道低导通电阻负载开关,工作电压范围为 0.8V 至 5.7V。TPS22965-Q1 支持高达 4A 的最大连续电流。