TPS22959EVM-079 的特性
- 输入电压范围:0.8V 至 5.5V
- VBIAS 电压范围:2.5V 至 5.5V
- 输入电流范围:0A 至 15A
- 可接入 VIN、VOUT 和 ON 引脚
- 板载 CIN 和 COUT 电容器
TPS22959EVM-079 的说明
TPS22959EVM 是一个包含 TPS22959 负载开关器件的双面 PCB。通过该器件的输入和输出连接以及 PCB 布局布线,可处理高连续电流,并提供进出被测器件的低电阻通道。通过测试点连接,EVM 用户可以在用户定义的测试条件下控制器件并进行准确的 RON 测量。