TPS22958EVM 的特性
- 输入电压范围:0.6V 至 5.5V
- VBIAS 电压范围:2.5V 至 5.5V
- 输入电流范围:0A 至 6A
- 可接入 VIN、VOUT、VBIAS 和 ON 引脚
- VIN 和 VOUT 感应引脚可测量从 VIN 到 VOUT 的压降,并计算电阻
- 可使用外部电容器设置上升时间
TPS22958EVM 的说明
TPS22958 器件是一款单通道低导通电阻负载开关,工作电压范围为 0.6V 至 5.5V。TPS22958 的两个封装版本(DGK 和 DGN)都可以在 TPS22958EVM 上进行评估。TPS22958DGK 支持高达 4A 的最大连续电流。TPS22958DGN 支持高达 6A 的最大连续电流。