TPS22930AEVM-027 的特性
- 输入电压范围:1.4V 至 5.5V
- 输入电流范围:0A 至 2A
- 可接入 VIN、VOUT 和 ON 引脚
- VIN 和 VOUT 感应引脚可测量从 VIN 到 VOUT 的压降,并计算电阻
- 通过跳线可选择输入电容、输出电容和输出电阻
TPS22930AEVM-027 的说明
德州仪器 (TI) 的 TPS22930AEVM-027 评估模块 (EVM) 是一个组装完备且经过测试的电路,用于评估具有反向电流保护功能的 TPS22930A 2A 负载开关。该 EVM 可让用户将电源连接到采用超小型 CSP-4 封装的负载开关并对其进行控制。可轻松地对导通电阻、压摆率和放电属性等参数进行评估。