TPS22929DEVM-661 的特性
- 输入电压范围:1.4V 至 5.5V
- 输入电流范围:0A 至 1.8A
- 可接入 VIN、VOUT 和 EN 引脚
- VIN 和 VOUT 感应引脚可测量从 VIN 到 VOUT 的压降,并计算电阻
- 通过跳线可选择输入电容、输出电容和输出电阻
TPS22929DEVM-661 的说明
TPS2292xxEVM-661 评估模块 (EVM) 是一个组装完备且经过测试的电路,用于评估具有控制启动功能的 TPS22929 低输入电压、1.8A 单通道负载开关。该 EVM 可让用户在不同的负载条件下(0A 至 1.8A)向 TPS22929 器件施加不同的输入电压(1.4V 至 5.5V)。在该 EVM 上可监控输出、输入和开关波形。用户还可以评估不同的输入和输出电容器。