TPS22925EVM 的特性
- 输入电压范围:0.65V 至 3.6V
- 输入电流范围:0A 至 3A
- 可接入 VIN、VOUT、VBIAS 和 ON 引脚
- VIN 和 VOUT 感应引脚可测量从 VIN 到 VOUT 的压降,并计算电阻
- 板载 CIN 和 COUT 电容器
TPS22925EVM 的说明
TPS22925EVM 评估模块 (EVM) 是一个组装完备且经过测试的电路,用于评估 TPS22925 负载开关。TPS22925EVM 是一个包含 TPS22925 负载开关的双面 PCB。该 EVM 可让用户在不同的负载条件下(0A 至 3A)向 TPS22925 施加不同的输入电压(0.65V 至 3.6V)。在该 EVM 上可监控输出、输入和开关波形。