TPS22918EVM 的特性
- 输入电压范围:1V 至 5.5V
- 输入电流范围:0A 至 2A
- 可接入 VIN、VOUT、GND、QOD 和 ON 引脚
- 可使用电路板跳线调节 QOD 电阻
- 提供 VIN 和 VOUT 感应连接,以便测量 VIN、VOUT、RON 或上升时间
TPS22918EVM 的说明
TPS22918 评估模块 (EVM) 是一个组装完备且经过测试的电路,用于评估 TPS22918 负载开关。该 TPS22918EVM 可让用户在不同的负载条件下(0A 至 2A)向 TPS22918 施加不同的输入电压(1V 至 5.5V)。可轻松、准确地对导通电阻、上升时间和输出下拉电阻等参数进行评估。