TPS22917EVM 的特性
- 输入电压范围:1V 至 5.5V
- 输入电流范围:0A 至 2A
- 可接入 VIN、VOUT、GND 和 ON 引脚
- 板载 CIN 和 COUT 电容器
- 可使用电路板跳线调节 QOD 电阻
TPS22917EVM 的说明
TPS22917 评估模块 (EVM) 是一种组装完备并经过测试的电路,用于评估 TPS22916xx 负载开关。TPS22917EVM 可让用户在不同的负载条件下(0A 至 2A)向 TPS22917 器件施加不同的输入电压(1.0V 至 5.5V)。通过该器件的输入和输出连接以及 PCB 布局布线,可处理高连续电流,并提供进出被测器件的低电阻通道。通过测试点连接,EVM 用户可以在用户定义的测试条件下控制器件并进行准确的 RON 测量。