TPS22914CEVM-078 的特性
- 输入电压范围:1.05V 至 5.5V
- 最大 2A 连续电流运行
- 可接入 VIN、VOUT、GND 和 ON 引脚
- 板载 CIN 和 COUT 电容器
- VIN 和 VOUT 感应引脚可测量从 VIN 到 VOUT 的压降,并计算电阻
TPS22914CEVM-078 的说明
TPS22914/15EVM-078 是一个包含 TPS22914/15 负载开关器件的双面 PCB。通过该器件的输入和输出连接以及 PCB 布局布线,可处理高连续电流,并提供进出被测器件的低电阻通道。通过测试点连接,EVM 用户可以在用户定义的测试条件下控制器件并进行准确的 RON 测量。