主页 电源管理 电源开关 电源多路复用器

TPS2121

正在供货

支持无缝切换的 2.7V 至 22V、56mΩ、4.5A 电源多路复用器

产品详情

Number of input channels 2 IN1, IN2 input voltage (min) (V) 2.7 IN1, IN2 input voltage (max) (V) 20 IN1 rDS(on) (typ) (mΩ) 56 IN2 rDS(on) (typ) (mΩ) 56 IN1 output current (max) (A) 4 IN2 output current (max) (A) 4 Rating Catalog Quiescent current (Iq) (µA) 300 Operating temperature range (°C) -40 to 125 FET Internal Imax (A) 4.5 Features Adjustable current limit, Inrush current control, Overvoltage protection, Power good, Reverse current blocking, Short circuit protection, Thermal shutdown Device type Power muxes Function Adjustable current limit, Overvoltage protection, Power good signal, Reverse current blocking, Thermal shutdown
Number of input channels 2 IN1, IN2 input voltage (min) (V) 2.7 IN1, IN2 input voltage (max) (V) 20 IN1 rDS(on) (typ) (mΩ) 56 IN2 rDS(on) (typ) (mΩ) 56 IN1 output current (max) (A) 4 IN2 output current (max) (A) 4 Rating Catalog Quiescent current (Iq) (µA) 300 Operating temperature range (°C) -40 to 125 FET Internal Imax (A) 4.5 Features Adjustable current limit, Inrush current control, Overvoltage protection, Power good, Reverse current blocking, Short circuit protection, Thermal shutdown Device type Power muxes Function Adjustable current limit, Overvoltage protection, Power good signal, Reverse current blocking, Thermal shutdown
VQFN-HR (RUX) 12 5 mm² 2.5 x 2
  • 宽工作电压范围:2.8 V 至 22 V
    • 绝对最大输入电压为 24V
  • 低导通电阻:
    • TPS2120:62mΩ(典型值)
    • TPS2121: 56mΩ(典型值)
  • 可调节过压监控器 (OVx):
    • 精度 < ±5%
  • 可调节优先级监控器 (PR1):
    • 精度 < ±5%
  • TPS2121 支持外部电压基准 (CP2),精度 <1%
  • 输出电流限制 (ILM):
    • TPS2120:1 A – 3 A
    • TPS2121: 1 A – 4.5 A
  • 通道状态指示 (ST)
  • 可调节输入建立时间 (SS)
  • 可调节输出软启动时间 (SS)
  • TPS2121 快速输出切换 (tSW):5µs(典型值)
  • 使能输入的低 IQ:200µA(典型值)
  • 禁用输入的低 IQ:10µA(典型值)
  • 手动输入源选择 (OVx)
  • 过热保护 (OTP)
  • 宽工作电压范围:2.8 V 至 22 V
    • 绝对最大输入电压为 24V
  • 低导通电阻:
    • TPS2120:62mΩ(典型值)
    • TPS2121: 56mΩ(典型值)
  • 可调节过压监控器 (OVx):
    • 精度 < ±5%
  • 可调节优先级监控器 (PR1):
    • 精度 < ±5%
  • TPS2121 支持外部电压基准 (CP2),精度 <1%
  • 输出电流限制 (ILM):
    • TPS2120:1 A – 3 A
    • TPS2121: 1 A – 4.5 A
  • 通道状态指示 (ST)
  • 可调节输入建立时间 (SS)
  • 可调节输出软启动时间 (SS)
  • TPS2121 快速输出切换 (tSW):5µs(典型值)
  • 使能输入的低 IQ:200µA(典型值)
  • 禁用输入的低 IQ:10µA(典型值)
  • 手动输入源选择 (OVx)
  • 过热保护 (OTP)

TPS212x 器件是双输入、单输出 (DISO) 电源多路复用器 (MUX),非常适合用于各种多电源系统。这些器件能够在可用输入之间自动检测、选择和无缝转换。

 优先级可自动分配给最高输入电压或手动分配给较低的电压输入,以支持 ORing 和资源选择操作。优先级电压监控器用于选择输入源。

 理想二极管运行用于在输入源之间无缝转换。在切换期间,需对压降进行控制以阻止反向电流的发生,并以最小的保持电容为负载提供不间断电源。

在启动和切换期间,需对电流进行限制以防止过流事件,同时在器件正常工作期间为其提供保护。可使用单个外部电阻器调节输出电流限制。

 TPS212x 器件采用 WCSP 和小型 VQFN-HR 封装选项,可在 -40°C 至 125°C 的温度范围内正常运行。

TPS212x 器件是双输入、单输出 (DISO) 电源多路复用器 (MUX),非常适合用于各种多电源系统。这些器件能够在可用输入之间自动检测、选择和无缝转换。

 优先级可自动分配给最高输入电压或手动分配给较低的电压输入,以支持 ORing 和资源选择操作。优先级电压监控器用于选择输入源。

 理想二极管运行用于在输入源之间无缝转换。在切换期间,需对压降进行控制以阻止反向电流的发生,并以最小的保持电容为负载提供不间断电源。

在启动和切换期间,需对电流进行限制以防止过流事件,同时在器件正常工作期间为其提供保护。可使用单个外部电阻器调节输出电流限制。

 TPS212x 器件采用 WCSP 和小型 VQFN-HR 封装选项,可在 -40°C 至 125°C 的温度范围内正常运行。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
TPS2116 正在供货 1.6V 至 5.5V、40mΩ、2.5A、低 IQ、优先级电源多路复用器 Optimized for 1.6-V - 5.5-V low power ORing applications. Offers lower IQ and shutdown current.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 支持无缝切换的 TPS212x 2.8V 至 22V 主电源多路复用器 数据表 (Rev. F) PDF | HTML 英语版 (Rev.F) PDF | HTML 2023年 2月 10日
应用手册 使用 TPS2121 实现备用电源自动切换的设计示例 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 2月 27日
应用手册 电源多路复用器基础知识 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 8月 5日
电子书 11 Ways to Protect Your Power Path 2019年 7月 3日
EVM 用户指南 TPS212x Evaluation Module User's Guide (Rev. A) 2019年 1月 15日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS2121EVM-023 — 用于主电源多路复用器应用的 TPS2121 评估模块

TPS212x EVM 是 TI TPS212x 系列双输入、单输出电源多路复用器的评估模块。该器件自动检测和选择电源并在两个电源之间无缝切换,每个电源的工作电压为 2.7V 至 22V。TPS2121 器件采用 VSON HotRod 封装,可以提供高达 4A 的电流,而 TPS2120 采用 WCSP 封装,可以处理高达 3A 的电流。该用户指南包含 EVM 原理图、电路板布局布线、物料清单以及有关如何正确操作该 EVM 的必要说明。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS2121 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVMCO8A.ZIP (133 KB) - PSpice Model
设计工具

PMUX-SWITCHOVER-CALC Calculate fast switchover parameters for power mux devices

Calculate fast switchover parameters for power mux devices
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
电源多路复用器
TPS2121 支持无缝切换的 2.7V 至 22V、56mΩ、4.5A 电源多路复用器 TPS2116 1.6V 至 5.5V、40mΩ、2.5A、低 IQ、优先级电源多路复用器
硬件开发
评估板
TPS2117EVM TPS2117 具有低 IQ 的 5.5V、4.5A 电源多路复用器评估模块 TPS2121EVM-023 用于主电源多路复用器应用的 TPS2121 评估模块 TPS2116EVM 具有手动和自动切换功能的 TPS2116 低 Iq 电源多路复用器评估模块
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
TIDA-010046 — 采用 IEEE 802.3at 1 类 (≤ 12.95W) PoE-PD、符合 EMC 标准的 10/100Mbps 以太网 PHY 参考设计

此参考设计经过优化,适用于 10Mbps 至 100Mbps 带宽,使用低功耗以太网物理层 (PHY) DP83825,支持 150m CAT5e 电缆长度,该长度超出了标准以太网距离限制 100m(328 英尺)。此设计使用 IEEE802.3at 1 类 (13W) PoE-PD TPS23755 器件和采用集成式初级侧调节的反激式直流/直流控制器,通过以太网电缆进行电力输送和数据通信。此参考设计针对辐射发射、ESD 和 EFT 进行了预合规性测试。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP40937 — 4 节电池充电器参考设计

该参考设计适用于扫地机器人或割草机器人等 4 节电池充电应用。该参考设计采用具有宽输入和输出范围的降压电池充电器 BQ25672,可以为 1-4 节电池充电。引入了外部运送 FET,以便在待机时从电池上完全断开所有系统负载,从而更大限度地减小电池泄漏电流。该参考设计使用双层电路板来优化成本并实现 35mm x 35mm 的小型电路板尺寸。
测试报告: PDF
参考设计

TIDA-010070 — 适用于低压伺服驱动器、具有保护功能的直流总线输入电源和控制电源参考设计

此参考设计通过 ORing 控制器 LM5050-1 提供反极性和反向电流保护。同时,LM5069 热插拔控制器用于提供过流、过压、欠压保护和浪涌电流限制。该设计还包含适用于栅极驱动器、编码器和 MCU 电路等控制类电子装置的电源轨。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-010008 — 用于针对电网应用提供瞬态保护且基于平缓钳位 TVS 的参考设计

该参考设计采用多种方法,使用平缓钳位浪涌保护措施、ESD 器件、电子保险丝或负载开关,来保护交流或直流模拟输入、直流模拟输出、交流或直流二进制输入、带高侧或低侧驱动器的数字输出、LCD 偏置电源、USB 接口(电源和数据)和具有 24、12 或 5V 输入的板载电源(用于多个电网应用),使其免受过压、过载和瞬变(1.2/50us,42Ω)的影响。该设计监测温度、湿度、磁场和电源以进行诊断。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-010034 — 适用于 IP 网络摄像头的 IEEE802.3at 1 类 PoE 和 12V 适配器输入至负载点参考设计

利用以太网供电 (PoE),可以通过传输数据的同一以太网电缆输送电力,而不会产生串扰、干扰或数据流损坏。该参考设计展示了使用 PoE 或 12V 适配器供电的 IP 网络摄像头的端到端电源树(基于 TI 的 DaVinci™ 数字媒体处理器或其他应用处理器)。该电源树还可以获得 IP 网络摄像头的不同外设(例如:图像传感器、电机控制、以太网 PHY、RS485 接口、IR LED 照明、音频、运动检测和警报接口)所需的电源轨。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01638 — 适用于备用电源参考设计的无缝切换

TIDA-01638 参考设计展示了采用冗余电源的电源多路复用。如果一个电源出现故障,系统需要切换到备用电源,并向下游负载提供不中断电源。因此,冗余电源可确保当一个电源出现故障时,系统可自动切换到另一电源轨,从而防止数据丢失。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
VQFN-HR (RUX) 12 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频