TPS1HA08-Q1
- 具有 8mΩ RON (TJ = 25°C) 的单通道智能高侧开关
- 符合汽车类 应用的 16 通道 AFE:
- 符合 AEC Q-100 标准
- 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 的环境工作温度范围
- 可承受 40V 负载突降
- 提供功能安全
- 提供文档以帮助创建功能安全系统设计
- 通过可选电流限制提高可靠性
- 电流限制设置点为 20A 或 80A
- 电流钳位或瞬时关断的过流响应
- 强大的集成输出保护:
- 集成热保护
- 接地短路和电池短路保护
- 电池反向时自动启动
- 发生失电和接地失效时自动关闭
- 集成输出钳位对电感负载进行消磁
- 可配置故障处理
- 可对模拟检测输出进行配置,以精确测量:
- 负载电流
- 电源电压
- 器件温度
- 将 FLT 指示返回到 MCU
- 开路负载和电池短路检测
器件是一款适用于 12V 汽车系统的单通道智能高侧开关。该器件集成了强大的保护和诊断 功能 以确保在短路等有害事件中提供输出端口保护。该器件通过可靠的电流限制来防止故障,其中电流限制可设置为 80A 和 20A(取决于器件型号),也可配置为通过立即关断开关或将输出电流调节为设置点来应对过流事件。高电流限制选项使其可用于需要大瞬态电流的负载,而低电流限制选项可为不需要高峰值电流的负载提供更好的保护。
还可提供高精度模拟电流检测,可在进行不同的负载分布时改进诊断。通过向系统 MCU 报告负载电流、设备温度和电源电压,该器件可实现预测性维护和负载诊断,从而延长系统寿命。
采用小型的 16 引脚 HTSSOP 封装,可减小 PCB 尺寸。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 16 设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
HSS-MOTHERBOARDEVM — 高侧开关主板
The HSS-MOTHERBOARDEVM evaluation module is designed to evaluate the <50mΩ Ron devices in TI's high side switch portfolio. These devices include TPS1HA08-Q1, TPS2HB08-Q1, TPS2HB16-Q1, TPS2HB35-Q1, and TPS2HB50-Q1. This board does not come populated with the devices, but allows any of the (...)
仿真模型
TPS1HA08A-Q1 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. D)
SLVMC98D.ZIP (60 KB) - PSpice Model
仿真模型
TPS1HA08B-Q1 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)
SLVMCK7B.ZIP (61 KB) - PSpice Model
仿真模型
TPS1HA08C-Q1 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)
SLVMCK8B.ZIP (123 KB) - PSpice Model
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计
TIDA-01184 — 适用于座椅加热器的智能电源开关参考设计
此参考设计展示了 TPS1HA08-Q1 器件,该器件用于控制汽车座椅加热器。该系统由主板和加热元件组成,常用作汽车座椅加热器中的电阻加热组件。该系统具有独立控制每个座椅温度的能力,且可提供强大的诊断和保护功能,以应对故障事件。该设计适用于任何类型的受控加热元件应用,例如座椅加热、空调、除霜、火花塞和油箱加热器。
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 16 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。