TPS1H200EVM 的特性
- 单通道高侧电源开关,根据 AECQ100-12 进行了测试
- 工作电压为 4V 至 40V,扩展工作电压低至 3.4V
- 低于 500nA 的超低待机电流
- 高精度电流检测
- 可编程电流限制功能
TPS1H200EVM 的说明
TPS1H200-Q1 评估模块 (EVM) 是一个经全面组装和测试的电路,用于评估 TPS1H200-Q1 单通道高侧开关。TPS1H200EVM 允许用户在不同的负载条件下(0A 至 2.5A)向 TPS1H200-Q1 器件施加不同的输入电压(3.4 至 40V)。可在该 EVM 上监控输出、输入、诊断和开关波形。