TPL7407LEVM 的特性
- 7 个编号的按钮控制着简单基本器件测试的输入
- 可以通过 3 个 0.1” 间隔的后连接器端口访问所有输入和输出引脚以及继电器触点
- 电路板上每个通道有 3 个针对用户提供的组件的公开地址
- 板载继电器负载可以通过取下表面贴装零欧姆电阻器断开连接
- 器件余隙面积较大,可使用小型材温度冲击设备
TPL7407LEVM 的说明
TPL7407LEVM 是一款 7 通道中继和电感负载灌电流驱动器评估模块,用于展示集成电路 TPL7407LDR 的性能。TPL7407LDR 是一款高性能外设驱动器,旨在驱动继电器、步进电机、灯和发光二极管等各类型负载。此 EVM 配置了 7 个向 TPL7407L 驱动器提供输入的按钮和 7 个由 TPL7407L 输出驱动的继电器。外部电源必须连接一个含 4 个终端的块,以提供输入和继电器电源。TPL7407L 的所有输入和输出引脚均可用于外部连接。