TPL0501EVM 的特性
- 与基于低成本 MSP430 的 LaunchPad 平台配合使用
- 通过简洁的 GUI 控制 EVM
- 可通过两种模式操作 EVM
- 可调节电压基准模式
- 可变增益模式
- 电路板完全由 USB 供电
TPL0501EVM 的说明
TPL0501 是一款单通道线性锥形数字分压器,带有 256 个抽头位置。该器件可用作三端分压器或者两端变阻器。TPL0501 具有 100kΩ 的端到端电阻。可使用 SPI 兼容的接口存取 TPL0501 内部寄存器。TPL0501 的标称温度系数为 35ppm/°C。TPL0501 封装在具有 -40°C 至 +125°C 特定温度的 8 引脚 SOT-23 和 8-microQFN 中。
TPL0501EVM 专为与德州仪器 (TI) LaunchPad (MSP-EXP430G2) 一起运行而设计。TPL0501EVM 随附可插入 LaunchPad DIP 插座的预编程 MSP430G2553 微处理器。可通过 https://www.ti.com/launchpad 单独购买 LaunchPad
TPL0501EVM 具有两种不同的评估模式:
模式 1 – 可调节电压基准模式 – 在此模式中,TPL0501 与 LMV321 运算放大器一起用作可调节电压基准电路。
模式 2 – 可变增益模式 – 在此模式中,TPL0501 被配置为可变增益同向放大器的一部分。可通过数字接口控制放大器的增益。该模式可用于评估 TPL0501 的带宽。