TPD8S300EVM 的特性
- IEC 61000-4-2 合规性测试
- USB Type-C 直通功能
- CC 和 SBU 线路过压保护评估
TPD8S300EVM 的说明
TI TPD8S300 评估模块 (EVM) 可帮助设计人员评估 TPD8S300 器件的操作和性能。TPD8S300 是一个单芯片解决方案,用于保护 USB Type-C 配置通道 (CC)、边带使用通道 (SBU)以及 D+/D- 数据线路。该器件为 CC1、CC2、SBU1 以及 SBU2 引脚提供高达 22V 的 VBUS 短路过压保护,从而防止因有故障的连接器或机械扭曲短接引脚而造成损坏。TPD8S300 还为 USB Type-C 连接器的 CC1、CC2、SBU1、SBU2、D+/D-(顶部)以及 D+/D-(底部)八个引脚提供 IEC 61000-4-2 ESD 保护通道。