TPD6S300A

正在供货

USB Type-C® 端口保护器:提供改进的 OVP 的 VBUS 短路过压和 6 通道 ESD 保护

产品详情

Number of switches 4 IO capacitance (typ) (pF) 1.5 IEC 61000-4-2 contact (±V) 8000 IEC 61000-4-2 air-gap (±V) 15000 Features CC dead battery resistors, Overvoltage protection, Short-to-VBUS Bi-/uni-directional Unidirectional Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Clamping voltage (V) 8 Interface type USB Type-C
Number of switches 4 IO capacitance (typ) (pF) 1.5 IEC 61000-4-2 contact (±V) 8000 IEC 61000-4-2 air-gap (±V) 15000 Features CC dead battery resistors, Overvoltage protection, Short-to-VBUS Bi-/uni-directional Unidirectional Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Clamping voltage (V) 8 Interface type USB Type-C
WQFN (RUK) 20 9 mm² 3 x 3
  • 4 通道 VBUS 短路过压保护(CC1、CC2、SBU1、SBU2 或
    CC1、CC2、DP、DM):耐受 24V 直流电
  • 6 通道 IEC 61000-4-2 ESD 保护(CC1、CC2、SBU1、SBU2、DP、DM)
  • CC1 和 CC2 过压保护 FET 可处理最高 600mA 的电流,因此可支持 VCONN 电源电流通过
  • 集成 CC 死电池电阻器,可用于处理移动设备中的死电池用例
  • 相较 TPD6S300 所具有的优势
    • 更高的死电池性能
    • USB Type-C 端口在 IEC 61000-4-2 ESD 冲击期间保持连接
  • 3mm × 3mm WQFN 封装
  • 4 通道 VBUS 短路过压保护(CC1、CC2、SBU1、SBU2 或
    CC1、CC2、DP、DM):耐受 24V 直流电
  • 6 通道 IEC 61000-4-2 ESD 保护(CC1、CC2、SBU1、SBU2、DP、DM)
  • CC1 和 CC2 过压保护 FET 可处理最高 600mA 的电流,因此可支持 VCONN 电源电流通过
  • 集成 CC 死电池电阻器,可用于处理移动设备中的死电池用例
  • 相较 TPD6S300 所具有的优势
    • 更高的死电池性能
    • USB Type-C 端口在 IEC 61000-4-2 ESD 冲击期间保持连接
  • 3mm × 3mm WQFN 封装

TPD6S300A 是一种单芯片 USB Type-C 端口保护器件,可提供 20V VBUS 短路过压保护和 IEC ESD 保护。

自从 USB Type-C 连接器发布以来,市场上已经发布了很多不符合 USB Type-C 规格的 USB Type-C 产品和配件。其中的一个示例就是仅在 VBUS 线路上布设 20V 电压的 USB Type-C 电力输送适配器。USB Type-C 的另一个问题是,由于此小型连接器中的各引脚极为靠近,因此连接器的机械扭转和滑动可能使引脚短路。这可能导致 20V VBUS 与 CC 和 SBU 引脚短路。此外,由于 Type-C 连接器中的各引脚极为靠近,所以存在碎屑和水气导致 20V VBUS 引脚与 CC 和 SBU 引脚短路的严重问题。

这些非理想的设备和机械事件使得 CC 和 SBU 引脚必须能够承受 20V 的电压,即使这些引脚仅在 5V 或更低电压下工作。通过在 CC 和 SBU 引脚上提供过压保护,TPD6S300A 可以使 CC 和 SBU 引脚耐受 20V 的电压,同时不会干扰正常工作。该器件将高压 FET 串联放置在 SBU 和 CC 线路上。当在这些线路上检测到高于 OVP 阈值的电压时,高压开关被打开,并且将系统的其余部分与连接器上存在的高压状态隔离。

最后,大多数系统都需要为其外部引脚应用 IEC 61000-4-2 系统级 ESD 保护。TPD6S300A 为 CC1、CC2、SBU1、SBU2、DP 和 DM 引脚集成了 IEC 61000-4-2 ESD 保护,无需再在连接器上(外部)放置高电压 TVS 二极管。

TPD6S300A 是一种单芯片 USB Type-C 端口保护器件,可提供 20V VBUS 短路过压保护和 IEC ESD 保护。

自从 USB Type-C 连接器发布以来,市场上已经发布了很多不符合 USB Type-C 规格的 USB Type-C 产品和配件。其中的一个示例就是仅在 VBUS 线路上布设 20V 电压的 USB Type-C 电力输送适配器。USB Type-C 的另一个问题是,由于此小型连接器中的各引脚极为靠近,因此连接器的机械扭转和滑动可能使引脚短路。这可能导致 20V VBUS 与 CC 和 SBU 引脚短路。此外,由于 Type-C 连接器中的各引脚极为靠近,所以存在碎屑和水气导致 20V VBUS 引脚与 CC 和 SBU 引脚短路的严重问题。

这些非理想的设备和机械事件使得 CC 和 SBU 引脚必须能够承受 20V 的电压,即使这些引脚仅在 5V 或更低电压下工作。通过在 CC 和 SBU 引脚上提供过压保护,TPD6S300A 可以使 CC 和 SBU 引脚耐受 20V 的电压,同时不会干扰正常工作。该器件将高压 FET 串联放置在 SBU 和 CC 线路上。当在这些线路上检测到高于 OVP 阈值的电压时,高压开关被打开,并且将系统的其余部分与连接器上存在的高压状态隔离。

最后,大多数系统都需要为其外部引脚应用 IEC 61000-4-2 系统级 ESD 保护。TPD6S300A 为 CC1、CC2、SBU1、SBU2、DP 和 DM 引脚集成了 IEC 61000-4-2 ESD 保护,无需再在连接器上(外部)放置高电压 TVS 二极管。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPD6S300A USB Type-C端口保护器:VBUS 短路过压和 IEC ESD 保护 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2018年 6月 21日
白皮书 A Primer on USB Type-C and Power Delivery Applications and Requirements (Rev. B) PDF | HTML 2022年 3月 25日
技术文章 The problem with short-to-VBUS protection integrated into your USB Type-C™/USB Pow PDF | HTML 2019年 1月 22日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPD6S300EVM — TPD6S300 USB Type-C 过压和 IEC ESD 保护评估模块

TI TPD6S300 评估模块 (EVM) 可帮助设计人员评估 TPD6S300 器件的操作和性能。TPD6S300 是一个单芯片解决方案,用于保护 USB Type-C 配置通道 (CC)、边带使用通道 (SBU) 和 D+/D- 数据线。该器件为 CC1、CC2、SBU1 和 SBU2 引脚提供高达 22V 的 VBUS 短路过压保护,以防止因故障连接器或机械扭转短接引脚造成的损坏。TPD6S300 还为 USB Type-C 连接器的 CC1、CC2、SBU1、SBU2、D+/D-(顶部)和 D+/D-(底部)引脚提供六个通道的 IEC 61000-4-2 ESD 保护。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TPS65987DJEVM — TPS65987DEVM 是一款适用于单端口 USB Type-C PD 应用的参考设计

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TUSB1044RNQEVM — 高达 10G 的 USB Type-C 交替模式转接驱动器评估模块

TUSB1044 是一款支持高达 10Gbps 的数据速率的 USB Type-C 交替模式转接驱动器开关。该协议无关线性转接驱动器能够支持 USB Type-C 交替模式接口(包括 DisplayPort)。
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
PMP23300 — 60W USB Type-C® 电力输送宽输入降压转换器参考设计

此参考设计是一款在标准功率范围 (SPR) 内运行的 60W USB Type-C® 电力输送 (PD) 设计,采用 TPS65987D USB Type-C 和 USB PD 控制器、LM76005 同步降压转换器、LMR36506 同步降压转换器和 TPD62300A USB Type-C 端口保护器。此设计使用 30V 至 60V 宽输入降压转换器来调节至 5V、9V、15V 和 20V USB-C SPR 电压典型值。20V 时的最大额定功率为 60W,峰值效率为 96.8%。
测试报告: PDF
参考设计

PMP40801 — 适用于个人电子产品应用的集线 USB Type-C® 电力输送参考设计

USB Type-C® 电力输送参考设计适用于个人电子产品或汽车类应用,其中支持 USB 电力输送 (USB PD) 的降压/升压转换器用于产生宽范围输出电压。TPS55288 同步降压/升压转换器用于将 12V 汽车电池电压或 19V 适配器电压转换为 USB-PD 电源轨。TPS65987DH 是一款具有集成电源路径的独立式 USB Type-C 和 PD 控制器,可根据 PD 协商结果,通过 I2C 接口自动设置 TPS55288 的输出。为提高效率和热性能,其输出规格为 5V 至 20V,在 19V 适配器输入下最大连续电流为 5A,在 12V 电池输入下最大连续电流为 3A。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-050016 — Type-C 端口短路保护参考设计

此 USB 电力输送 (PD) 参考设计是集成在 USB Type-C 直通板中的 TPD6S300A 芯片组。此设计模拟了两个带有短路保护电路的 Type-C 端口相连接的应用,并提供了一种简单的方法来手动将 VBUS 短接到 CC 和 SBU 引脚。为了演示此功能,两个器件的连接器侧将与按钮开关结合使用。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
WQFN (RUK) 20 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频