TPD4S014EVM 的特性
- 过压保护功能
- 欠压锁定功能
- 方便使用的 USB 连接器
- 指示故障情况的 LED
- EN 和 ACK 信号测试点
- D+、D- 线将路由为差动对
- 板底部可用于测量带宽和 ESD 性能。
TPD4S014EVM 的说明
TPD4S014 是用于 USB 充电器端口保护的单芯片解决方案。此器件可为 ID 引脚的 D+、D- 和标准电容提供低电容 TVS 类型 ESD 钳位。在 VBUS 引脚上,此器件可以处理高达 28V 的过压保护。该过压锁定功能可确保当 VBUS 线中存在故障情况,TPD4S014 能够隔离 VBUS 线并保护内部电路免受损坏。同样的,欠压锁定功能可确保发生 GND 短路时,从内部 VCC 平面到外部 VBUS 侧不会出现电源流失。VBUS 达到欠压锁定阈值后,将出现 16ms 开启延迟,以在闭合开关前稳定电压。此功能发挥抗尖峰脉冲过滤器的作用,当线路在连接过程中发生任何振铃问题时,也可防止不必要的开关。