TPD4E001

正在供货

适用于 USB 2.0 且具有 1nA 最大漏电流和 VCC 引脚的四路 1.5pF、5.5V、±8kV ESD 保护二极管

产品详情

Package name SOT-23, SOT-5X3, SOT-SC70, USON, WSON Peak pulse power (8/20 μs) (max) (W) 100 Vrwm (V) 5.5 Bi-/uni-directional Uni-Directional Number of channels 4 IO capacitance (typ) (pF) 1.5 Clamping voltage (V) 25 Breakdown voltage (min) (V) 11
Package name SOT-23, SOT-5X3, SOT-SC70, USON, WSON Peak pulse power (8/20 μs) (max) (W) 100 Vrwm (V) 5.5 Bi-/uni-directional Uni-Directional Number of channels 4 IO capacitance (typ) (pF) 1.5 Clamping voltage (V) 25 Breakdown voltage (min) (V) 11
SOT-23 (DBV) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8 SOT-5X3 (DRL) 6 2.56 mm² 1.6 x 1.6 SOT-SC70 (DCK) 6 4.2 mm² 2 x 2.1 USON (DPK) 6 2.56 mm² 1.6 x 1.6 WSON (DRS) 6 9 mm² 3 x 3
  • IEC 61000-4-2 ESD 保护(4 级)
    • ±8kV 接触放电
    • ±15kV 气隙放电
  • 5.5A 峰值脉冲电流(8/20µs 脉冲)
  • IO 电容值:1.5pF(典型值)
  • 低泄漏电流:1nA(最大值)
  • 低电源电流:1nA
  • 0.9V 至 5.5V 电源电压范围
  • 高空间利用率 DRL、DBV、DCK、DPK 和 DRS 封装选项
  • 可提供供替换的 2 通道、3 通道、6 通道选项:TPD2E001、TPD3E001、TPD6E001
  • IEC 61000-4-2 ESD 保护(4 级)
    • ±8kV 接触放电
    • ±15kV 气隙放电
  • 5.5A 峰值脉冲电流(8/20µs 脉冲)
  • IO 电容值:1.5pF(典型值)
  • 低泄漏电流:1nA(最大值)
  • 低电源电流:1nA
  • 0.9V 至 5.5V 电源电压范围
  • 高空间利用率 DRL、DBV、DCK、DPK 和 DRS 封装选项
  • 可提供供替换的 2 通道、3 通道、6 通道选项:TPD2E001、TPD3E001、TPD6E001

TPD4E001 是一款基于静电放电 (ESD) 保护二极管阵列的四通道瞬态电压抑制器 (TVS)。TPD4E001 的额定 ESD 冲击消散值达到了 IEC 61000-4-2(4 级)国际标准中规定的最高水平。该器件每通道具有 1.5pF IO 电容,因此非常适合用在高速数据 IO 接口中。具有超低泄漏电流(最大值 < 1nA),因此适合在血糖仪和心率监护仪等 应用 中进行精密模拟测量。

TPD4E001 可提供 DRL(SOT)、DBV (SOT-23)、DCK (SC-70)、DRS (QFN) 和 DPK (PUSON) 封装并且其额定运行温度介于 –40°C 至 +85°C 之间。另请参见 TPD4E1U06DCKRTPD4E1U06DBVR,它们与 TPD4E001DCKRTPD4E001DBVR 引脚对引脚兼容。这些器件具有更高的 IEC 保护性能、更低的电容、更低的钳位电压,并且不再需要输入电容器。

TPD4E001 是一款基于静电放电 (ESD) 保护二极管阵列的四通道瞬态电压抑制器 (TVS)。TPD4E001 的额定 ESD 冲击消散值达到了 IEC 61000-4-2(4 级)国际标准中规定的最高水平。该器件每通道具有 1.5pF IO 电容,因此非常适合用在高速数据 IO 接口中。具有超低泄漏电流(最大值 < 1nA),因此适合在血糖仪和心率监护仪等 应用 中进行精密模拟测量。

TPD4E001 可提供 DRL(SOT)、DBV (SOT-23)、DCK (SC-70)、DRS (QFN) 和 DPK (PUSON) 封装并且其额定运行温度介于 –40°C 至 +85°C 之间。另请参见 TPD4E1U06DCKRTPD4E1U06DBVR,它们与 TPD4E001DCKRTPD4E001DBVR 引脚对引脚兼容。这些器件具有更高的 IEC 保护性能、更低的电容、更低的钳位电压,并且不再需要输入电容器。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 适用于高速数据接口的 TPD4E001 低电容 4 通道 ESD 保护 数据表 (Rev. O) PDF | HTML 英语版 (Rev.O) PDF | HTML 2019年 9月 23日
用户指南 阅读并了解 ESD 保护数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 9月 22日
应用手册 ESD 包装和布局指南 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 9月 14日
选择指南 System-Level ESD Protection Guide (Rev. D) 2022年 9月 7日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

ESDEVM — 通用 ESD 评估模块

Texas Instrument's ESDEVM evaluation module allows the evaluation of most of TI's ESD portfolio. The board comes with all traditional ESD footprints in order to be able to test any number of devices. Devices that need to be tested can be soldered onto their respect footprint and then tested. For (...)
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
TIDA-00079 — TIDA-00079 - 高效率 IP 摄像机电源模块设计

此 IP 摄像机电源模块是一种高效电源解决方案,可在 1 类 PoE 功率级别实现高性能 1080p 操作。这种用在低功率 DM385-AR331 IP 摄像机中的创新电源模块依赖 TPS5432 等同样非常经济实惠的高效转换器。因此,TI 能够提供一种在实现高性能的同时将系统功率降低到行业顶级的解决方案。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
SOT-23 (DBV) 6 查看选项
SOT-5X3 (DRL) 6 查看选项
SOT-SC70 (DCK) 6 查看选项
USON (DPK) 6 查看选项
WSON (DRS) 6 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频