TPD1E6B06

正在供货

采用 0201 封装的 6pF ±5V ±15kV ESD 保护二极管

产品详情

Package name DFN-0603 (X2SON) Peak pulse power (8/20 μs) (max) (W) 50 Vrwm (V) 5 Bi-/uni-directional Bi-directional Number of channels 1 IO capacitance (typ) (pF) 6 Clamping voltage (V) 10 Breakdown voltage (min) (V) 6
Package name DFN-0603 (X2SON) Peak pulse power (8/20 μs) (max) (W) 50 Vrwm (V) 5 Bi-/uni-directional Bi-directional Number of channels 1 IO capacitance (typ) (pF) 6 Clamping voltage (V) 10 Breakdown voltage (min) (V) 6
X2SON (DPL) 2 0.18 mm² 0.6 x 0.3
  • IEC 61000-4-2 4 级静电放电 (ESD) 保护
    • ±15kV 接触放电
    • ±15kV 气隙放电
  • IEC 61000-4-5 浪涌:3.8A (8/20µs)
  • I/O 电容:6pF(典型值)
  • RDYN:0.55Ω(典型值)
  • 直流击穿电压:±6V(最小值)
  • 低泄漏电流 10nA(典型值)
  • 低 ESD 钳位电压
  • 工业温度范围:-40°C 至 125°C
  • 节省空间的 0201 封装
    (0.6mm × 0.3mm × 0.3mm)

应用

  • 终端设备
    • 移动电话
    • 平板电脑
    • 可穿戴产品
    • 远程控制器
    • 电子销售点 (EPOS)
  • 接口
    • 音频线路
    • 通用输入/输出 (GPIO)
    • 按钮

All trademarks are the property of their respective owners.

  • IEC 61000-4-2 4 级静电放电 (ESD) 保护
    • ±15kV 接触放电
    • ±15kV 气隙放电
  • IEC 61000-4-5 浪涌:3.8A (8/20µs)
  • I/O 电容:6pF(典型值)
  • RDYN:0.55Ω(典型值)
  • 直流击穿电压:±6V(最小值)
  • 低泄漏电流 10nA(典型值)
  • 低 ESD 钳位电压
  • 工业温度范围:-40°C 至 125°C
  • 节省空间的 0201 封装
    (0.6mm × 0.3mm × 0.3mm)

应用

  • 终端设备
    • 移动电话
    • 平板电脑
    • 可穿戴产品
    • 远程控制器
    • 电子销售点 (EPOS)
  • 接口
    • 音频线路
    • 通用输入/输出 (GPIO)
    • 按钮

All trademarks are the property of their respective owners.

TPD1E6B06 器件是一款用于静电放电 (ESD) 保护的单通道瞬态电压抑制器 (TVS) 二极管,采用小型 0201 封装。TPD1E6B06 的额定 ESD 冲击消散值高于 IEC 61000-4-2 4 级国际标准中规定的最高水平,并且具有 ±15kV 接触放电和 ±15kV 气隙 ESD 保护。该器件提供背靠背 TVS 二极管配置以支持双极或双向信号。6pF 线路电容适合为多种应用提供瞬态电压抑制电路 保护,支持的数据速率高达
800Mbps。

TPD1E6B06 的典型应用接口包括音频线路(麦克风、耳机和扬声器)、SD 接口、键盘或其他按钮以及 USB 端口的 VBUS 和 ID 引脚。TPD1E6B06 采用行业标准 0201 封装,因此体积超小,非常适合手机、平板电脑和可穿戴设备等空间受限类终端设备。

TPD1E6B06 器件是一款用于静电放电 (ESD) 保护的单通道瞬态电压抑制器 (TVS) 二极管,采用小型 0201 封装。TPD1E6B06 的额定 ESD 冲击消散值高于 IEC 61000-4-2 4 级国际标准中规定的最高水平,并且具有 ±15kV 接触放电和 ±15kV 气隙 ESD 保护。该器件提供背靠背 TVS 二极管配置以支持双极或双向信号。6pF 线路电容适合为多种应用提供瞬态电压抑制电路 保护,支持的数据速率高达
800Mbps。

TPD1E6B06 的典型应用接口包括音频线路(麦克风、耳机和扬声器)、SD 接口、键盘或其他按钮以及 USB 端口的 VBUS 和 ID 引脚。TPD1E6B06 采用行业标准 0201 封装,因此体积超小,非常适合手机、平板电脑和可穿戴设备等空间受限类终端设备。

下载 观看带字幕的视频 视频
Information

查看 TI.com 库存以寻找类似产品

具有类似规格的产品,按可用的 TI.com 库存分类。

立即查看

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPD1E6B06 采用 0201 封装的单通道 ESD 保护二极管 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2017年 1月 30日
应用手册 用于 USB 接口的 ESD 和浪涌保护 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 1月 23日
应用简报 键盘、按钮和侧键的 ESD 保护 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 10月 31日
用户指南 阅读并了解 ESD 保护数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 9月 22日
应用手册 ESD 包装和布局指南 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 9月 14日
选择指南 System-Level ESD Protection Guide (Rev. D) 2022年 9月 7日
应用手册 Does BAV99 Really Protect My System from ESD? 2017年 5月 24日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

ESDEVM — 通用 ESD 评估模块

Texas Instrument's ESDEVM evaluation module allows the evaluation of most of TI's ESD portfolio. The board comes with all traditional ESD footprints in order to be able to test any number of devices. Devices that need to be tested can be soldered onto their respect footprint and then tested. For (...)
用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

TPD1E6B06 IBIS Model

SLLM191.ZIP (3 KB) - IBIS Model
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
PMP21884 — 适用于可穿戴设备且具有电池充电功能的微型、超低 IQ 直流/直流电源

这是一款高度集成的超小型 (48sqmm) 电源参考设计,适用于智能手表和健身追踪器,可实现超低 IQ。电源包括七个电源轨,其中包括电池充电器、LDO、直流/直流降压转换器和用于心率监测的集成升压转换器、AFE LED 驱动电源或 PMOLED 偏置。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
X2SON (DPL) 2 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频