TPA6139A2EVM 的特性
- 双通道评估模块(双面镀通孔 PCB 布局)
- 25mW(32Ω 负载)
- 单端或平衡模拟输入
- 无需输出电容器
- 关断按钮
- 已组装的 EVM 板
TPA6139A2EVM 的说明
TPA6139A2EVM 客户评估模块 (EVM) 演示了德州仪器 (TI) 的 TPA6139A2PW 集成电路的功能和操作。TPA6139A2PW 是一款 25mW 立体声线路驱动器,设计用于减少组件数、缩减电路板面积并节约成本。它是单电源电子产品的理想选择,对于这类产品,大小和成本是关键设计参数
TPA6139A2 无需高于 3.3V 的电源来生成它的 25mW 输出,也不需要分离轨电源。
其设计采用 TI 的 DIRECTPATH™ 专利技术,该技术集成了充电泵来生成负电源轨,从而提供良好的无杂音接地偏置输出。TPA6139A2 可为 32Ω 的负载驱动 25mW,为 600Ω 的负载驱动 2Vrms。且 DIRECTPATH 技术无需使用昂贵的直流阻隔电容器。该器件可通过增益选择引脚功能来提供固定增益单端输入。设计人员可使用该引脚上的单个电阻从 13 个内部可编程的增益设置中选择,以使线路驱动器与编解码器输出电平匹配。它还减少了组件数和电路板面积。
耳机输出具有 +/-8kV HBM ESD 保护,启用了简单的 ESD 保护电路。TPA6139A2 具有内置有源静音控制,对于无杂音静音开启/关闭控制,衰减大于 80dB。
TPA6139A2 采用 14 引脚 TSSOP 封装。有关引脚兼容的 2vrms 线路驱动器的信息,请参阅 DRV612。
该 EVM 配备有两个 RCA 唱机输入连接器,用于模拟输入。采用 3.5mm 立体声耳机连接器提供输出信号。电源通过两个引脚的 2.54mm 引脚接头进行连接。
此评估板可用于如下测试应用:机顶盒、LCD/PDP TV、蓝光 DVD 播放器、DVD 迷你组件系统、单机家庭影院系统 (HTIB) 或声卡。