TPA6136A2YFFEVM 的特性
- DirectPath™ 接地参考输出
- 电源电压范围:2.3V 至 5.5V
- SGND 引脚可减少接地环路噪声
- 100dB 电源抑制比
- 用于实现最大噪声抑制的差动输入
- 高级噼啪/喀嗒噪声抑制电路
- High-Z 停机模式
- 小型 1.6x1.6mm 16 焊球 WCSP 封装
TPA6136A2YFFEVM 的说明
TPA6136A2YFFEVM 允许工程师对具有 2 个增益设置(0dB 和 +6dB)的 TPA6136A2 DirectPath™ 立体声(无电容器)耳机放大器进行评估。此外,TPA6136A2 还包含 Hi-Z 模式,它允许在同一输出插孔上驱动多个信号。