TPA6132A2EVM2 的特性
- 采用 DirectPath™ 专利技术,无需输出偏置为 0V 的直流阻隔电容器
- 卓越的低频保真度
- 喀嗒/噼啪噪声抑制活动
- 电源电流通常为 2.1mA
- 全差动或单端输入
- 内置电阻减少了组件数
- 改善了系统噪声性能
- 2.3V 至 5.5V 电源提供恒定最大输出功率
- 简化了设计以防声震
- 改善了 RF 噪声抗扰度
- 符合 Microsoft™ Windows Vista™ 要求
- 高电源噪声抑制
- 在 217Hz 时为 100dB PSRR
- 在 10kHz 时为 90dB PSRR
- 宽电源范围:2.3V 至 5.5V
- 增益设置:–6dB、0dB、3dB 和 6dB
- 短路和过热保护
- ?8kV HBM ESD 保护输出
- 提供小封装
- 16 引脚,3mm × 3mm 超薄 QFN
TPA6132A2EVM2 的说明
TPA6132A2(有时称作 TPA6132)是 DirectPath™ 立体声耳机放大器,无需使用外部直流阻隔输出电容器。差动立体声输入和内置电阻设置器件增益,进一步减少了外部组件数。增益可以选择 –6dB、0dB、3dB 或 6dB。该放大器使用单个 2.3V 电源为 16Ω 扬声器提供 25mW 功率。TPA6132A2 (TPA6132) 提供独立于电源电压的恒定最大输出功率,从而为防声震设计提供了方便。
TPA6132A2 (TPA6132) 采用全差动输入,以减少音频源与耳机放大器之间的系统噪声拾取。高电源噪声抑制性能和差动架构增加了噪声抗扰度。对于单端输入信号,请将 INL+ 和 INR+ 接地。
该器件具有内置杂音抑制电路,可以完全消除开启和关闭期间的噼啪噪声干扰。放大器输出具有短路和过热保护以及 ?8 kV HBM ESD 保护,简化了终端设备符合 IEC 61000-4-2 ESD 标准的工作。
TPA6132A2 (TPA6132) 通过单个 2.3V 至 5.5V 电源供电,电源电流为 2.1mA 至 1?A。