TPA6010A4EVM 的特性
- 向 3Ω 扬声器提供 2W 立体声输出
- 立体声耳机驱动器
- 低音增强
- 集线站输出
- 直流音量控制
- 直流增益控制
TPA6010A4EVM 的说明
TPA6010A4 是采用 28 引脚 TSSOP 散热增强型封装的立体声音频功率放大器,可向 3-Ω 负载提供 2W 连续的 RMS 输出功率。向 8Ω 扬声器提供 1W 功率时,TPA6010A4 在额定频率范围内的 THD+N 低于 0.22%。
数量 | 价格 |
---|---|
+ |
TPA6010A4 是采用 28 引脚 TSSOP 散热增强型封装的立体声音频功率放大器,可向 3-Ω 负载提供 2W 连续的 RMS 输出功率。向 8Ω 扬声器提供 1W 功率时,TPA6010A4 在额定频率范围内的 THD+N 低于 0.22%。