TPA3250D2EVM 的特性
- 立体声超高清评估模块
- 自成一体的保护系统(短路、削波和热保护)
- 标准 2VRMS 差动输入或单端线路输入
- BTL、PBTL 和 SE 输出配置支持
- 双面,镀通孔,2 盎司铜质 4 层 PCB 布局
TPA3250D2EVM 的说明
TPA3250D2EVM 超高清评估模块展示了德州仪器 (TI) 的 TPA3250D2DDW 集成电路。TPA3250D2DDW 是一款高性能 D 类放大器,可借助高效 D 类技术实现真正的高品质音质。它采用高级集成式反馈设计并具备高速栅极驱动器错误校正功能(超高清),从而可在音频频带内实现超低失真以及带来出色的音频质量。此 EVM 支持 2 个 BTL(立体声 2.0)输出通道、1 个 PBTL(单声道 0.1)输出通道、1 个 BTL + 2 个 SE (2.1) 输出通道以及 4 个 SE (4.0) 输出通道配置。NE5532 是一种高性能音频运算放大器,旨在允许 TPA3250D2DDW 与带差动输入的 EVM 的差动或单端输入信号搭配使用,从而实现最佳性能。TPA3250D2EVM 是一种完备的 2Vrms 模拟输入 70W 立体声连续/130W 峰值功率放大器,可用于评估并可提供完美的听觉体验。