TPA3220EVM 的特性
- 立体声高清音频评估模块
- 集成式保护系统(短路、削波和热保护)
- 器件集成了对单端 (SE) 和差分模拟输入信号的支持
- 支持 BTL 和 PBTL 输出配置
- 双面镀通孔 2oz 铜质 4 层 PCB 布局
- 适用于差动输入的方便的 XLR 输入连接
TPA3220EVM 的说明
TPA3220EVM 高清音频评估模块展示了德州仪器 (TI) 的 TPA3220 焊盘朝下集成电路。TPA3220 是一款超低空闲损耗的 D 类放大器,可以使您的系统保持更低的运行温度,使您的电池具有更长的使用寿命,同时还支持 100kHz 高分辨率音频,并且具有单轨电源支持、增益设置、静音和集成保护。该器件采用焊盘朝下的封装,从而无需散热器,而是将器件热量耗散到 PCB 中,同时可节省空间和材料成本。此器件采用高级集成式反馈设计,因此可在音频频带内实现超低失真和较高的音频质量。该器件可在 HEAD 模式(高效 AD)或 AD 模式脉宽调制 (PWM) 中运行,并且可将最高 2 x 100W 导入 4Ω 负载,或将 2 x 130W 导入 3Ω 负载。TPA3220EVM 具有 18-34dB 的可调增益设置,并借助 1-2VRMS 单端/差分模拟输入接口支持灵活的输入信号。此 EVM 支持 2 个 BTL(立体声)输出通道,或 1 个 PBTL(单声道)输出通道配置。TPA3220EVM 是 TPA3220 的完整参考设计,可用于评估并可实现完美的聆听体验。