TPA3220EVM-MICRO 的特性
- 最小的 2x 100W D 类放大器评估模块 (60x80mm)
- 超低空闲损耗和大于 90% 的效率。无需散热器
- 集成模拟前端,支持单端 (SE) 或差分输入信号
- 支持立体声 (BTL) 和单声道 (PBTL) 输出配置
- 包含一个 3.5mm 音频插孔、小型输出滤波和快速连接端子块
TPA3220EVM-MICRO 的说明
TPA3220EVM-MICRO 的尺寸为 60x80mm,这使得它成为用于 2x 100W 放大器的最小评估平台(无散热器)。该板采用 TPA3220 器件,该器件是模拟输入 D 类放大器,具有超低空闲损耗和大于 90% 的效率,从而使该 PCB 成为散热器(无需庞大的金属散热器)。它可以由单电源供电,从而使系统设计更加轻松,此外,它还集成了一个具有多个增益设置选项的模拟前端,用于直接连接至大多数音频源。
TPA3220EVM-MICRO 包含全面评估该器件所必需的所有组件。该板包含一个 3.5mm 耳机插孔,用于连接音频输入源,或者将音频插件模块连接至 28 引脚 100 mil 接头,从而轻松评估整个音频信号链。通过易于使用的端子块连接电源和扬声器。
TPA3220EVM-MICRO 包含全面评估该器件所必需的所有组件。该板包含一个 3.5mm 耳机插孔,用于连接音频输入源,或者将音频插件模块连接至 28 引脚 100 mil 接头,从而轻松评估整个音频信号链。通过易于使用的端子块连接电源和扬声器。