TPA3136D2EVM 的特性
- 支持多路输出配置
- 在 12V 电压下,为 6Ω 桥接负载提供 2 × 10W 功率
- - 在 13V 电压下,为 8Ω 桥接负载提供 2 × 10W 功率
- 宽电压范围:4.5V 至 14.4V
- 高效 D 类运行
- 电源效率高达 90% 且空闲损耗低
- 高级调制方案
- 可编程功率限制
- 固定增益为 26dB
TPA3136D2EVM 的说明
TPA3136D2EVM 可实现对 TPA3136D2 的评估。这是一款高效 D 类音频功率放大器,用于驱动 2 个桥接式立体声扬声器,每通道功率为 10W。 此评估模块仅装配了 1 个 TPA3136D2 器件。它在 4.5V 至 14.4V 单电源下运行。
TPA3136D2 利用具有扩频控制的高级 EMI 抑制技术,在满足 EMC 要求的同时支持在输出中使用价格低廉的铁氧体磁珠滤波器,从而降低系统成本。 TPA3136D2 器件具有带自动恢复功能的短路保护和热保护,可全面防止出现故障。
TPA3136D2 利用具有扩频控制的高级 EMI 抑制技术,在满足 EMC 要求的同时支持在输出中使用价格低廉的铁氧体磁珠滤波器,从而降低系统成本。 TPA3136D2 器件具有带自动恢复功能的短路保护和热保护,可全面防止出现故障。