TPA3131D2EVM 的特性
- 在 7.4V 和 10% THD+N 时,为 8 欧姆负载提供 4W 输出
- 低停机电流:32uA
- 宽电压范围:4.5V – 26V
- 多重开关频率
- 立体声和单声道模式
TPA3131D2EVM 的说明
TPA3131D2EVM 是立体声模拟输出的 D 类扬声器放大器 IC,用于驱动为 8Ω 负载提供 2x4W 输出功率的扬声器。TPA3131D2 工作时通过 PowerPAD™ 封装对 PCB 进行冷却,无需散热器。TPA3131 具有高级振荡器/PLL 电路,该电路采用多重开关频率选项以避免 AM 干扰。主设备/从属设备选项允许对多个器件进行同步。TPA3131D2 在短路和过热以及过压、欠压和 DC 情况下受到完全保护