TPA3121D2EVM 的特性
- 24V 电源提供每通道 10W 立体声至 8Ω 负载
- 22V 电源提供每通道 15W 立体声至 4Ω 负载
- 22V 电源提供每通道 30W 单声道至 8Ω 负载
- 在 10V 至 26V 电压范围内工作
- 能够在 +24V LCD 背光电源下运行
- 高效的 D 类操作无需散热器
- 4 个可选固定增益设置
- 内部振荡器可设置 D 类频率(无需外部组件)
- 单端模拟输入
- 具有自动恢复功能的热和短路保护
- 节省空间的表面贴装型 24 引脚 TSSOP 封装
- 高级断电瞬时杂音抑制
TPA3121D2EVM 的说明
TPA3121D2 评估模块包含一个 20W D 类立体声音频功率放大器和安装在电路板上的少量外部组件,它可用于直接驱动扬声器,这是借助用作输入的外部模拟音频源实现的。