TPA3110D2EVM 的特性
- 高效 D 类操作
- 支持无滤波器操作
- SpeakerGuardTM 扬声器保护电路
- 4 个可选固定增益设置
- 宽工作电压:8V - 26V
- 具有自动恢复功能的热和短路保护
TPA3110D2EVM 的说明
TPA3110D2 评估模块包含一个 15W D 类立体声音频功率放大器和安装在电路板上的少量外部组件,它可用于直接驱动扬声器,这是借助用作输入的外部模拟音频源实现的。EVM 的默认输出滤波器配置支持无滤波器操作,但是也可轻松地配置为支持 LC 滤波器操作。EVM 也可配置成 30W D 类单声道音频功率放大器。
设计人员可以使用 TPA3110D2EVM 快速评估声音质量并验证其应用的规范性。另外,TPA3110D2EVM 用户指南还包含用作参考设计的原理图、布局和物料清单。