TPA2035D1EVM 的特性
- 延长电池寿命并降低热量
- 0.5uA 停机电流
- 3mA 静态电流
- 高效 D 类:在 8Ω、400mW 时,效率为 88%;在 8Ω、100mW 时,效率为 80%
- 短路自动恢复
- 2V/V 增益 (6dB)
- 只需要一个外部组件
- 用于实现绝佳 PSRR 和 CMRR 的内匹配输入增益和反馈电阻
- 优化的 PWM 输出级节省了 LC 输出滤波器
- PSRR (-75dB) 和宽电源电压 (2.5V 至 5.5V) 无需专用稳压器
- 全差动设计降低了射频整流效应,同时节省了旁路电容器
- CMRR (-69 dB) 节省了两个输入耦合电容器
- 热和短路保护
- 引脚与 TPA2010D1 相似
- 晶圆芯片级封装 (WCSP)
- NanoFree (YZF)
- 应用
- 无线手持终端、PDA 和其它移动设备
TPA2035D1EVM 的说明
TPA2035D1 音频功率放大器评估模块是一款能提供 2.75W 功率的完整低功耗 D 类立体声音频功率放大器(YZF 封装)。所有组件和评估模块皆无铅。该评估模块包含一个 TPA2035D1,后者位于电路板的主电路上。它还包含一个 TPA2035D1 微型 EVM。