TPA2016D2EVM 的特性
- 无滤波器 D 类架构
- 在 5V (10% THD+N) 时,每通道 1.7W 应用于 8Ω
- 在 3.6V (10% THD+N) 时,每通道 750mW 应用于 8Ω
- 电源范围:2.5V 至 5.5V
- 具有/不具有 I2C? 的灵活操作
- 可编程 DRC/AGC 参数
- 数字 I2C?音量控制
- 从 -28dB 到 30dB 的可选增益,以 1dB 为步进(使用压缩时)
- 可选攻击、释放和保持时间
- 4 种可选压缩比率
- 低电源电流:3.5mA
- 低停机电流:0.2
- 高 PSRR:在 217Hz 时为 75dB
- 快速启动时间:5ms
- AGC 启用/禁用功能
- 限制器启用/禁用功能
- 短路和热保护
- 节省空间的封装
- 2,2 mm X 2,2 mm Nano-Free?WCSP (YZH)
TPA2016D2EVM 的说明
TPA2016D2 是具有自动增益控制 (AGC)、动态范围压缩 (DRC) 和 I2C 数字音量控制功能的立体声无滤波器 D 类功率放大器。AGC 和 DRC 功能将增大可感知的音频音量,同时让扬声器免受过度驱动带来的损坏。TPA2016D2 拥有用于每个通道的独立软件关断控制和 30 阶音量控制。采用 WCSP 封装使 TPA2016D2 成为手机和 PDA 的理想选择。
TPA2016D2 评估模块 (EVM) 是一块完整、独立的音频板。它包含 TPA2016D2 WCSP (YZH) D 类音频功率放大器。
所有组件和 EVM 皆无铅。