TPA2015D1YZHEVM 的特性
- 高效集成升压转换器
- 3.6V (6% THD) 时为 8Ω 负载提供 2.0W 的功率
- 2.0W 的恒定输出功率 (3.6-5.0V)
- 2.3V 至 5.2V 的电源电压
- 电池跟踪 AGC
- 电池跟踪 SpeakerGuard™
- 极高 PSRR – 90dB
- 高效 (81%)(@1W 和 3.6V)
- 超低静态电流 (1.7mA)
- 集成输入低通滤波器
- 2mm x 2mm,,0.5mm 间距,16 焊球 WCSP
TPA2015D1YZHEVM 的说明
TPA2015D1 是一款具有集成升压转换器的 2.0W 单声道 D 类音频放大器。评估模块包含一个 TPA2015D1、少量外部组件以及可简化与音频源及扬声器的连接的输入和输出连接器。EVM 具有可轻松选择 BatteryGuard 反射点和固定增益设置的跳线。EVM 支持无滤波器操作,并包含一个可选板载 R-C 滤波器,可在测试 D 类性能时减少测量错误。
TPA2015D1EVM 支持快速评估声音质量和音量改进情况。设计人员可轻松验证系统性能。TPA2015D1EVM 用户指南包含用作整套参考设计的 EVM 原理图、布局和物料清单。所有组件和评估模块皆无铅。