产品详情

Configuration 1:1 SPST Number of channels 4 Power supply voltage - single (V) 5, 12, 16, 20, 36, 44 Power supply voltage - dual (V) +/-10, +/-15, +/-18, +/-22, +/-5 Protocols Analog Ron (typ) (Ω) 2 CON (typ) (pF) 145 ON-state leakage current (max) (µA) 0.005 Supply current (typ) (µA) 44 Bandwidth (MHz) 56 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Features 1.8-V compatible control inputs, Break-before-make Input/output continuous current (max) (mA) 330 Rating Automotive
Configuration 1:1 SPST Number of channels 4 Power supply voltage - single (V) 5, 12, 16, 20, 36, 44 Power supply voltage - dual (V) +/-10, +/-15, +/-18, +/-22, +/-5 Protocols Analog Ron (typ) (Ω) 2 CON (typ) (pF) 145 ON-state leakage current (max) (µA) 0.005 Supply current (typ) (µA) 44 Bandwidth (MHz) 56 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Features 1.8-V compatible control inputs, Break-before-make Input/output continuous current (max) (mA) 330 Rating Automotive
TSSOP (PW) 16 32 mm² 5 x 6.4
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 器件温度等级 2:–40°C 至 125°C 的工作环境温度范围
  • 闩锁效应抑制
  • 双电源电压范围:±4.5V 至 ±22 V
  • 单电源电压范围:4.5V 至 44 V
  • 低导通电阻:2Ω
  • 高电流支持:220mA(最大值)(TSSOP)
  • –40°C 至 +125°C 工作温度
  • 逻辑引脚上的集成下拉电阻器
  • 兼容 1.8V 逻辑电平
  • 失效防护逻辑
  • 轨至轨运行
  • 双向运行
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 器件温度等级 2:–40°C 至 125°C 的工作环境温度范围
  • 闩锁效应抑制
  • 双电源电压范围:±4.5V 至 ±22 V
  • 单电源电压范围:4.5V 至 44 V
  • 低导通电阻:2Ω
  • 高电流支持:220mA(最大值)(TSSOP)
  • –40°C 至 +125°C 工作温度
  • 逻辑引脚上的集成下拉电阻器
  • 兼容 1.8V 逻辑电平
  • 失效防护逻辑
  • 轨至轨运行
  • 双向运行

TMUX7212-Q1 是互补金属氧化物半导体 (CMOS) 开关,具有四个独立可选的 1:1 单极单掷 (SPST) 开关通道。该器件支持单电源(4.5V 至 44 V)、双电源(±4.5V 至 ±22 V)或非对称电源(例如,VDD = 12V,VSS = –5V)。 TMUX7212-Q1 可支持源极 (Sx) 和漏极 (Dx) 引脚上 VSS 到 VDD 范围的双向模拟和数字信号。

TMUX7212-Q1 的开关通过 SELx 引脚上适当的逻辑控制输入控制。 TMUX7212-Q1 是精密开关和多路复用器系列器件,具有非常低的导通和关断泄漏电流,因此可用于高精度测量应用。

TMUX7212-Q1 具有闩锁效应抑制,可防止器件内寄生结构之间通常由过压事件引起的大电流不良事件。闩锁状态通常会一直持续到电源轨关闭为止,并可能导致器件故障。闩锁效应抑制使得 TMUX7212-Q1 能够在恶劣的环境中使用。

TMUX7212-Q1 是互补金属氧化物半导体 (CMOS) 开关,具有四个独立可选的 1:1 单极单掷 (SPST) 开关通道。该器件支持单电源(4.5V 至 44 V)、双电源(±4.5V 至 ±22 V)或非对称电源(例如,VDD = 12V,VSS = –5V)。 TMUX7212-Q1 可支持源极 (Sx) 和漏极 (Dx) 引脚上 VSS 到 VDD 范围的双向模拟和数字信号。

TMUX7212-Q1 的开关通过 SELx 引脚上适当的逻辑控制输入控制。 TMUX7212-Q1 是精密开关和多路复用器系列器件,具有非常低的导通和关断泄漏电流,因此可用于高精度测量应用。

TMUX7212-Q1 具有闩锁效应抑制,可防止器件内寄生结构之间通常由过压事件引起的大电流不良事件。闩锁状态通常会一直持续到电源轨关闭为止,并可能导致器件故障。闩锁效应抑制使得 TMUX7212-Q1 能够在恶劣的环境中使用。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看全部 1
类型 项目标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TMUX7212-Q1 44 V具有闩锁效应抑制和 1.8V 逻辑电平的低 RON、1:1 (SPST) 4 通道精密开关 数据表 PDF | HTML 下载英文版本 PDF | HTML 2020年 12月 17日

设计和开发

如需其他信息或资源,请查看下方列表,点击标题即可进入详情页面。

评估板

TMUX721XEVM — TMUX721x PW 封装评估模块

TMUX721xEVM 可用于评估采用 16 引脚 TSSOP (PW) 封装的 TMUX721x 器件(包括 TMUX7211PWR、TMUX7212PWR 和 TMUX7213PWR)。该评估模块可用于对 TMUX721x 器件(特别是直流和时序参数)进行快速原型设计和测试。

用户指南: PDF
接口适配器

LEADED-ADAPTER1 — 用于快速测试 TI 5、8、10、16 和 24 引脚引线式封装的表面贴装转 DIP 接头适配器

EVM-LEADED1 板可对 TI 的常见引线式封装进行快速测试和电路板试验。该评估板具有足够的空间,可将 TI 的 D、DBQ、DCT、DCU、DDF、DGS、DGV 和 PW 表面贴装封装转换为 100mil DIP 接头。     

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
封装 引脚数 下载
TSSOP (PW) 16 了解详情

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 认证摘要
  • 持续可靠性监测

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持与培训

视频