TMP461EVM 的特性
- 实现 TMP461 的全面评估
- 可编程非理想因素
- 串联电阻抵消
- 地址选择选项
- 12 位分辨率
TMP461EVM 的说明
TMP461 器件是一款高精度、低功耗远程温度传感器监控器,内置有一个本地温度传感器。这类远程温度传感器通常采用低成本离散式 NPN 或 PNP 晶体管,或者基板热晶体管或二极管,这些器件都是微处理器、微控制器或 FPGA 的组成部件。本地和远程传感器的温度均表示为 12 位数字代码,分辨率为 0.0625°C。在本地和远程温度传感器的典型运行范围内,温度准确度为 ±1°C(最大)。此两线制串口接受 SMBus 通信协议。