TMP126EVM 的特性
- 提供的 GUI 可实现简单、快速设置
- 穿孔的 PCB(印刷电路板)允许将传感器放置在用户系统中
- 提供出色的温度测量精度,分辨率为 0.03125°C(14 位)
- GUI 在线运行或通过桌面安装运行
- 支持的平台:Web、Windows、Linux、OS X
TMP126EVM 的说明
TMP126-Q1 是一款高精度 0.5°C 数字温度传感器,支持 -55°C 至 175°C 的环境温度范围。TMP126-Q1 具有 14 位(有符号)温度分辨率 (0.03125°C/LSB),并且可在 1.62V 至 5.5V 的电源电压范围内工作。该器件具有出色的 PSR,能够在整个电源电压范围内保持精度。具有转换速率快、电源电流低和简单的三线 SPI 兼容接口等特性,适用于各种应用。
TMP126EVM 为用户提供了一种简单的 TMP126 入门方法。EVM(评估模块)和 GUI(图形用户界面)旨在为用户实现快速设置,用于评估和熟悉 TMP126 器件,直至达到逐位寄存器级别的深入了解。该 EVM 还包含穿孔插接部分,允许用户将 TMP126 分开,同时仍可利用 MSP430 和 GUI 与器件进行交互,并对器件进行配置。