TMP112EVM 的特性
- 在标准 0.1 英寸试验电路板上使用提供的软件或原型评估 TMP112 器件
- 由 TI GUI Composer 提供支持的 PC 软件支持 Windows、Mac 和 Linux
- 与 TMP102 兼容
TMP112EVM 的说明
TMP112EVM 可供用户评估 TMP112 数字温度传感器的性能。该评估模块 (EVM) 具有 USB 记忆棒大小,其板载 MSP430F5528 微控制器通过 I²C 接口与主机和 TMP112 器件连接。该模块在 EVM 板上的传感器和主机控制器之间设计有穿孔。用户可以借助穿孔断开 TMP112 的连接以提高评估的灵活性。