TMP103
- 多器件存取 (MDA):
- 全局读/写操作
- I2C/ SMBus 兼容型接口
- 分辨率: 8 位
- 准确度: 典型值为 ±1℃ (―40℃ 至 +100℃)
- 低静态电流:
- 运行模式中的 IQ 为 3μA (在 0.25Hz 频率条件下)
- 停机模式中为 IQ 为 1μA
- 电源范围: 1.4V 至 3.6V
- 数字输出
- 封装: 4 焊球 WCSP (晶圆级芯片规模封装) (DSBGA)
- 应用
- 手机
- 笔记本电脑
All trademarks are the property of their respective owners.
TMP103 是一款采用 4 焊球晶圆级芯片规模封装 (WCSP) 的数字输出温度传感器。 TMP103 读取温度的分辨率能够达到 1℃。
TMP103 具有一个与 I2C 和 SMBus 接口均兼容的两线式接口。 此外,该接口还支持多器件存取 (MDA) 命令,允许主控器与总线上的多个器件同时进行通信,从而不必向总线上的每个 TMP103 个别发送命令。
最多可以把 8 个 TMP103 并联连接起来,并由主机轻松地对其进行读取。 对于那些具有多个必须加以监视的温度测量区域的空间受限、功耗敏感型应用而言,TMP103 是特别理想的选择。
TMP103 的规定工作温度范围为-40℃ 至 +125℃。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 采用晶圆级芯片规模封装 [WCSP] 并具有两线式接口的低功耗、数字温度传感器 数据表 (Rev. A) | 最新英语版本 (Rev.D) | PDF | HTML | 2011年 3月 11日 | |
应用简报 | 通过精确的温度感应提高汽车和工业摄像头的系统可靠性 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 2月 24日 | |
技术文章 | Interface to sensors in seconds with ASC Studio | PDF | HTML | 2020年 11月 12日 | |||
应用手册 | Temperature sensors: PCB guidelines for surface mount devices (Rev. A) | 2019年 1月 18日 | ||||
EVM 用户指南 | TMP103EVM User Guide (Rev. A) | 2018年 4月 18日 | ||||
技术文章 | Real-time temperature sensing with dual-mode connectivity | PDF | HTML | 2016年 11月 3日 | |||
用户指南 | SM-USB-DIG Platform User Guide | 2011年 1月 14日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
驱动程序或库
TMP103SW-LINUX — 用于 TMP103 的 Linux 驱动程序
Linux 驱动程序支持 TMP103 温度传感器。Linux 驱动程序支持通过 I2C 总线和接口与硬件监测子系统进行通信。
Linux 主线状态
Linux 主线状态
在 Linux 主线中提供:是
可通过 git.ti.com 获取:不适用
- tmp103
与该器件关联的文件为:
- drivers/hwmon/tmp103.c
- Documentation/devicetree/bindings/i2c/trivial-devices.txt
- Documentation/hwmon/tmp103
IDE、配置、编译器或调试器
SysConfig can be used to help simplify configuration challenges and accelerate software development with the TMP103 temperature sensor.
参考设计
TIDA-00756 — 可实现 10 年纽扣电池寿命并保持常开状态的低功耗气体感应参考设计
此参考设计采用毫微功耗运算放大器、比较器、系统计时器、温度传感器和 SimpleLink™ 超低功耗 2.4GHz 无线微控制器 (MCU) 平台,展示了超低功耗一氧化碳检测仪的实施方案。这些技术可实现超长的电池使用寿命,如标准 CR2032 锂离子纽扣电池的使用寿命可达 10 年以上,可用于气体检测或空气质量监测等应用。一氧化碳检测仪的待机电流为 1.07µA,灵敏度高达 1000ppm。此设计指南包括系统设计技术、详细测试结果和有助于快速启动和运行设计的信息。
参考设计
TIDA-00218 — 使用霍尔效应传感器的无触点、精密 AC 电流感应
此参考设计使用我们的霍尔感应技术,可在没有任何物理干预的情况下确定流经导线的交流电流。TIDA-00218 采用磁通集中器来集中交流载流导线周围的磁通量,而不让其逃逸到空气中,然后将该磁通量导入霍尔传感器。
参考设计
TIDA-00558 — 用于汽车类双向 48V-12V 转换器的 672W 高度集成参考设计
当今的汽车功耗为 3 KW,并且在接下来的 5 年内会增长到 10 KW,而 12 V 的电池无法提供这么高的功率。48-12V 双向变流器具有两个相位,每个相位都能提供 28 A 的电流,从而能提供高功率需求的解决方案。该解决方案让用户能使用 C2000 控制条和固件 OCP & OVP 来对两个相位的双向电流进行控制。48-12 V 双向变流器让用户无需使用电压调节器,并能更加均匀地分配负载。48 V 的电池用于为高扭矩电机及其他高功率组件(例如交直流压缩器和 EPS),同时不改变 12 V 电池负载。
参考设计
TIDA-00399 — SSD 供电参考设计
TIDA-00399 设计在 M.2 外形中实现了用于 SSD 的完整供电解决方案。TPS22954 负载开关用于限制浪涌电流,使用该开关后,无需再在系统输入端使用单独监控电路。此设计已经过测试,并包含 GUI、演示和用户指南。
参考设计
TIDA-00217 — 场供电的 NFC 和微控制器参考设计
此参考设计是适用于 NFC(近场通信)和验证的子系统设计。 该子系统设计旨在用作参考设计,支持部件认证、访问控制、个人识别、无电池传感器接口、安全令牌传输和本地数据的低功耗传输。 在诸多系统,尤其是安全关键性应用中,必须仅利用通过认证、检查和适当维护的部件。本文档介绍了子系统的实现流程,该子系统能够存储此类信息,并通过 NFC 或 I2C/SPI/UAR 连接至主机控制器,将该数据发送到外部世界。该参考设计为将无线数据和电源传输至任何符合标准 NFC 的设备提供了一个轻松简单的方法。
参考设计
TIDA-00215 — 采用感应传感的距离和重量测量参考设计
使用感应传感技术的距离和重量测量参考设计是一个将距离测量转换为重量测量的子系统设计。此设计是适用于楼宇自动化和秤重应用的参考设计。在机械系统中,有许多情况都需要精确测量距离。此类情形之一就是通过使用特性已知的弹簧将距离测量转换为重量测量。此参考设计可以将重量和距离测量结合到终端系统中,而无需使用贵重的磁体或其他传感材料。
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
DSBGA (YFF) | 4 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点