价格

数量 单价
+

TMDXEVM368 的特性

TI 的 eXpressDSP Linux DVSDK 允许系统集成商采用离散软件模块,并将其合并为系统的单个可执行输出,从而避免了几个月手动集成的单调工作。通过简化为特定应用创建编解码器定制包,此配置套件使重用代码变得简单。

DVSDK 包括:
  • TI 的 HD MPEG-4、H.264、MPEG2 以及 JPEG 生产编解码器
  • Ittiam 的 AAC 和 G.711 编解码器
  • 可以运行符合 TI 的 eXpressDSP 数字媒体 (xDM) 算法标准的定制编解码器
  • 多媒体 API 和编解码器引擎框架
  • 用于 UART、I2C、SPI、EDMA、EMAC、NAND、MMC、SD 卡、USB 主机/小工具、RTC、HPI 和语音编解码器的驱动程序
  • 视频处理子系统(显示、捕捉、CCD 控制器、调整器、预览器)
  • ALSA Audio、GPIO、PWM、WDTIM
  • U-boot 启动加载程序

TMDXEVM368 的说明

TMS320DM36x 数字视频评估模块 (DVEVM) 使开发人员可以立即开始 DaVinci™ 处理器的评估,并开始构建数字视频应用,例如 IP 监控摄像机、数码相框、数字标牌、可视门铃和其它尚未发明的便携式数字视频产品。

数字视频评估模块 (DVEVM) 允许开发人员为 ARM 编写可立即投产的应用程序代码和访问使用达芬奇 API 的 HMJCP 协处理器内核,从而立即开始针对 TMS320DM365 和 TMS320DM368 数字媒体处理器的应用开发。

TMS320DM36x 数字视频评估模块 (DM36x EVM) 包含以下组件:
  • 基于 TMS320DM368 DaVinci™ 处理器的开发板
  • 带有触摸屏的 Spectrum Digital LCD 板
  • 用于直播视频捕捉的 Leopard 成像 LI-5M02 摄像机电路板
  • 通过 HD 组件和 SD 复合视频/S 视频的 NTSC 或 PAL 信号的视频捕捉
  • 通过 HD 组件和 SD 复合视频/S 视频的 NTSC 或 PAL 输出
  • 其它功能,例如麦克风输入、耳机输出、线性输入和线性输出、UART、USB 2.0 HS、2GB NAND 闪存和用于测试的 JTAG
  • USB 鼠标和适配器
  • 通用电源和电源线
  • 串行、以太网和组件视频线
  • USB SD 读卡器
  • Linux SDK 演示和测试台(SD 卡上)
  • Linux 支持包软件开发套件 (LSP SDK) 和套件中提供的基于 TI eXpressDSP™ Linux 的 DVSDK
  • 入门指南和硬件技术参考
  • Code Sourcery G++™ 评估工具 DVD
  • Ubuntu 10.04 LTS CD

价格

数量 单价
+