TMDX5535EZDSP 的特性
TMS320C5532、TMS320C5533、TMS320C5534 和 TMS320C55835 是业内成本最低、功耗最低的 16 位处理器,可帮助显著节约能源并延长电池寿命。C553x 产品系列具有 200MIPS 性能、高达 320KB 的片上存储器以及高于同类器件的集成度(包含用于 FFT 计算的硬件加速器),可为各种信号处理应用提供基础,其中包括录音机、乐器、便携式医疗解决方案以及工业和安保应用中的其他消费类电子产品。
- TMDX5535 eZdsp 的特性包括:
- 适用于 C5535 处理器的小型 DSP 开发套件
- TMS320C5535 定点超低功耗 DSP
- 嵌入式 XDS100 仿真器
- USB 2.0 高速
- Micro SD 卡插槽,附 2 GB micro SD 卡
- 线性输入/MIC 输入、耳机输出音频插孔
- 60 引脚扩展连接器
- 96 x 16 像素 OLED 显示屏
- 随附 Code Composer Studio IDE 4.x
- 用于 USB 音频类和 HID 应用的软件框架
- 开包即用演示软件
- CD-ROM 上提供完整文档及源代码
- 软件
- 完全的集成开发环境 (IDE)、高效优化的 C/C++ 编译器、汇编器、链接器、调试器、采用 CodeSense 技术的集成 CodeWright 编辑器,加快了代码创建速度、数据可视化,还有分析器和灵活的项目管理器 DSP/BIOS™ 实时内核芯片支持库
- 用于 USB 音频类和 HID 应用的免费集成软件框架,包括开包即用演示
通过 TI 强大而全面的 Code Composer Studio IDE,设计人员可以轻松瞄准 TMS320C5532/33/34/35 DSP,其中包括:
TMDX5535EZDSP 的说明
TMDX5535eZdsp 是一款由 USB 供电的小型超低成本 DSP 开发套件,其囊括了用于评估 C553x 系列(业界成本和功耗均最低的 16 位 DSP)所需的所有软硬件。该款超低成本套件可快速轻松地评估 C5532、C5533、C5534 以及 C5535 处理器的高级功能。该套件配备板载 XDS100 仿真器,能够实现全过程级调试 (Full course-level debug) 功能,同时还可支持 Code Composer Studio™ (CCStudio) 集成开发环境 (IDE) 4.x 版和包括 DSP/BIOS™ 内核的 eXpressDSP™ 软件。开发套件的全部内容包括 C5535 ezdsp 电路板、CCStudioIDE(修订版)4.x 、带麦克风的耳机、2GB 的微型 SD 卡、USB 音频类免费软件框架和人机交互设备 (HID) 应用以及 USB 音频类应用的全面创新功能演示。