TMDX5515EZDSP 的特性
TMS320C5514 和 TMS320C5515 是业界功耗最低的 16 位处理器,可帮助显著节约能源并延长电池寿命。C5514 和 C5515 具有 240MIPS 性能、高达 320KB 的片上存储器以及高于同类器件的集成度(包含用于 FFT 计算的硬件加速器)和价格优势,可为各种信号处理应用提供基础,其中包括录音机、乐器、便携式医疗解决方案以及工业和安保应用中的其他消费类电子产品。
TMDX5515eZdsp 的特性包括:
- 用于 C5515 处理器的小型 DSP 开发工具
- TMS320C5515 定点低功耗 DSP
- 嵌入式 XDS100 仿真器
- 闪存
- TLV320AIC3204 32 位可编程低功耗立体声编解码器
- USB 和 SD 连接器
- 线性输入、耳机输出连接器
- 扩展连接器
- 可拆卸的 USB 记忆棒
- 包括 Code Composer Studio 4.0
- 完整文档位于 CD-ROM 上
软件
- 通过 TI 强大而全面的 Code Composer Studio™ 开发平台,设计人员可以轻松面向 TMS320C5504/05/14/5 DSP 进行开发,其中包括:
- 完全的集成开发环境 (IDE)、高效优化的 C/C++ 编译器、汇编器、连接器、调试器、采用 CodeSense 技术的集成 CodeWright 编辑器,实现了更快的代码创建、数据可视化,还有分析器和灵活的项目管理器
- DSP/BIOS(TM) 实时内核
- 芯片支持库
TMDX5515EZDSP 的说明
TMDX5515eZDSP 是一种由 USB 供电的超低成本的小型 DSP 开发工具,它包括评估业内最低功耗 16 位 DSP TMS320C5515 所需的所有硬件和软件。此工具在外形上类似于 TMDX5505eZdsp,但提供更多评估选项,如 USB2.0 和 SD 接口。USB 端口可提供充足的电源来运行超低功耗 C5515,而无需连接外部电源。此超低成本工具可快速轻松地评估 C5515、C5514、C5505A 和 C5504A 处理器的高级功能。此工具嵌入了 XDS100 仿真器,具有完整源码级调试功能,可支持 Code Composer Studio4.0™ 集成开发环境 (IDE) 和包括 DSP/BIOS™ 内核的 eXpressDSP™ 软件。此开发工具的完整内容包括:C5515 eZDSP 电路板 Code Composer Studio™ IDE 修订版 4.0 订购信息:现已上市,售价 79 美元,交货期 6-8 周